Interrupteur double sans fils pour interrupteur connecté ou prise connectée Céliane with Netatmo avec plaque Titane

  • Ref. 1 991 79
  • Céliane with Netatmo

Céliane with Netatmo, l'interrupteur double sans fils d'éclairage et de prises permet d'ajouter 2 points de commande supplémentaires sans tirer de fils dans les murs, pour contrôler vos éclairages ou vos appareils électriques

79,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Commande double sans fils ON/OFF pour éclairage et prise : commandez en un seul appui plusieurs interrupteurs à câbler, prises connectées ou sorties de câble connectées
  • Equipée d'un voyant LED avec et d'un indicateur de pile faible (flash rouge)
  • Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Une alerte de fin de vie de pile est disponible dans l'application
  • Finition Titane
  • Livrée complète, prête à installer

Avantages

  • En appuyant sur une touche il est possible de commander plusieurs éclairages et prises dans la maison
  • Une fois installée au mur, la commande sans fils dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane
  • Association facile et rapide avec les produits à câbler en les tapotant les uns sur les autres, ou dans l'App. Home + Control

Les + installation

Extra plate, la commande sans fils pour interrupteur ou prise se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis : elle est donc repositionnable - Elle peut également se visser sur une boîte d'encastrement

Les + utilisation

Associez autant d’interrupteurs variateurs, de micromodules d’éclairage et de prises que vous le souhaitez et contrôlez-les en un seul appui sur la commande sans fils

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour ajouter une commande sans fils pour éclairage et prises à une installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ainsi que des interrupteurs à câbler ou des prises connectés

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972319300
  • Fréquence radio
    2400 MHz
  • Système Rollingcode
    Oui
  • Longueur de code (bit)
    128
  • Couverture
    185 m
  • Nombre de commandes
    2
  • Avec émetteur radio manuel
    Oui
  • Contact à poussoir radio encastré
    Non
  • Contact à poussoir radio en saillie
    Oui
  • Avec codeur radio
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Couvercle de protection du clavier
    Non
  • Alimentation en courant
    Pile non-rechargeable
  • Largeur
    90 mm
  • Hauteur
    82 mm
  • Profondeur
    13 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    0-45 °C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Titane
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3 g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

85% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Profil Environnemental Produit