Pack de démarrage "Mon éclairage connecté" Céliane with Netatmo : commande sans fils, Prise Control mobile et ampoule couleur - Noir

  • Ref. CN3446
  • Céliane with Netatmo

Pack de démarrage Céliane with Netatmo, permet de contrôler les éclairages, volets roulants, appareils électriques à distance via l'App. Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et de maîtriser ses consommations

169,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet de démarrer une installation connectée dans votre logement via le réseau Wi-Fi de votre box internet
  • Prise Control mobile noire : à brancher dans une prise de courant existante, permet de connecter les produits Céliane with Netatmo et les éclairages Zigbee 3.0 - Se connecte simplement au réseau Wi-Fi de votre box internet
  • Ampoule Ledvance Smart+ E27 Zigbee 3.0 dimmable multicouleurs : permet de changer de couleur pour créer différentes ambiances et varier l’intensité lumineuse - A visser dans votre luminaire et à associer à votre commande sans fils via l’App Home + Control
  • Commande sans fils finition Noir avec plaque Noir Mat pour piloter en marche/arrêt/variation l'ampoule dimmable fournie dans le pack, préalablement associée via l’App Home + Control
  • Commande livrée avec une pile d’une durée de vie de 8 ans - Fonction LED pour indicateur batterie faible

Avantages

  • Personnalisez de nombreuses fonctionnalités à vos besoins (éclairage, volets roulants, consommation d'énergie, chauffage, sécurité...) grâce aux produits connectés Legrand, Netatmo et aux produits d'éclairage compatibles certifiés Zigbee 3.0
  • Complétez votre installation connectée grâce à l’App Home + Control et contrôlez des produits compatibles tels que Netatmo, Somfy, Bubendorff, Aldes ainsi que toutes les marques d’éclairage certifiées Zigbee 3.0
  • Une fois installée au mur, la commande dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo

Les + installation

Pour vous faciliter la vie, nos commandes sans fils repositionnables vous permettent une installation simple, rapide et sans outil

Les + utilisation

Permet de commencer une installation connectée simplement grâce à une prise mobile à enficher dans une prise de courant existante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Connexion Wi-Fi requise 2,4 GHz 802.11 b/g/n
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’homogénéiser le design des fonctions connectées dans votre logement avec le reste de votre installation. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les produits connectés Céliane with Netatmo gardent une finition harmonieuse avec les interrupteurs et prises Céliane. La mise en œuvre simple avec un câblage classique et intuitif permet de remplacer facilement vos anciens interrupteurs et prises. Personnalisez l’usage de votre éclairage, de vos volets roulants, de votre VMC, ou encore de votre chauffage et appareils électriques, suivant vos habitudes de vie. Vous pouvez contrôler votre installation manuellement via une commande sans fils ou un interrupteur, par la voix via les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home) mais aussi à distance via l'App. Home + Control. Et pour optimiser votre consommation d’énergie, visualisez directement dans l’application vos consommations pour savoir où agir si nécessaire. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972540278
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Interface multiple
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre d'appareils max. par canal
    100
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Non
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement
    230-250V
  • Type de tension
    AC
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Oui
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Oui
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Type de charge
    Non applicable
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Code CEI (Pack1)
    CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    3g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Interface produits connectés

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

8% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

87% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Installation électrique et réseau

La domotique est aujourd’hui une réalité accessible pour tous. Les applications domotiques vous permettent de contrôler à distance de nombreux équipements du logement en toute fiabilité pour augmenter votre niveau de confort, de sécurité et vous aider à réaliser des économies...
En savoir plus

Domotique et maison connectée

Une installation domotique peut être indispensable si vous êtes absent de chez vous, occupé ou que vous avez besoin d’assistance pour contrôler votre installation électrique. Grâce à la domotique, peu importe la distance, vous gardez un œil sur votre maison et vous pouvez par...
En savoir plus

Utilisation de mes produits connectés

Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" pour connecter votre maison comporte une ampoule LEDVANCE SMART+, une commande sans fils Céliane with Netatmo ainsi qu’une prise Control mobile. 
La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui...
En savoir plus
Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" pour connecter votre maison comporte une ampoule LEDVANCE SMART+, une commande sans fils Céliane with Netatmo ainsi qu’une prise Control mobile. 
La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui...
En savoir plus
Le pack extension pour installation connectée « Je complète mon éclairage connecté » est constitué de deux commandes sans fils Céliane with Netatmo ainsi que d’une ampoule LEDVANCE Smart + variable.   Avant d’associer ces commandes sans fils avec d’autres produits...
En savoir plus

Question sur un produit

Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” comprenant entre autres une prise Control mobile, permettant de piloter très facilement les éclairages d’un logement. Pour profiter de la connectivité de l’installation, branchez la prise Control mobile sur...
En savoir plus