Comment se servir de la prise Control mobile ?
La prise Control mobile, ou passerelle à plugger fournie avec le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté”, s’installe en « plug and play ». En effet, elle se branche simplement sur une prise de courant classique. Il ne vous reste plus qu’à placer votre ampoule LEDVANCE SMART+ variable et à vous munir de votre commande sans fils Céliane with Netatmo. Téléchargez ensuite l’App Home + Control et suivez les étapes énoncées dans l’application. Vous avez maintenant une installation connectée.

Compatibilité des produits connectés
Les packs de démarrage et d’extension pour installation connectée “Mon éclairage connecté” sont connectables entre eux, mais également avec d’autres produits :
- les commandes sans fils
- les commandes pour volets roulants
- les thermostats connectés
- ainsi que tous les autres produits "with Netatmo" en modulaire ou en appareillage
Une seule prise Control vous suffit pour connecter plusieurs types de produits entre eux.
Questions fréquentes
Vous souhaitez installer le pack de démarrage pour installation connectée "Mon...
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” permet de débuter...
La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.