Prise électrique programmable : comment ça marche ?

La prise programmable est une prise avec un système (programmateur)  permettant de gérer de manière quotidienne ou hebdomadaire le fonctionnement d'un appareil électrique (ou petit éléctroménager) : lampe, cafetière, aquarium, radiateur, etc. En plus de permettre un meilleur contrôle journalier de ses consommations et de réaliser des économies d’énergie, le programmateur facilite de manière non négligeable le quotidien.

Information complémentaire

Prise Céliane™ with Netatmo : programmable et connectée

La prise connectée 16A Céliane with Netatmo vous permet non seulement de suivre vos consommations instantanées et cumulées, mais également de contrôler à distance (via votre smartphone) vos lampes, appareils électriques et électroménagers, où que vous soyez.

Allumer ou éteindre une lampe en votre absence pour simuler une présence, programmer différents scénarios d’éclairage (allumage/extinction à des heures précises, selon planning journalier) ou de fonctionnement d’appareils… les possibilités d'utilisation sont multiples !

Et en cas d’anomalie, comme par exemple une coupure de courant sur la prise qui alimente votre réfrigérateur, vous recevez immédiatement une alerte sur votre smartphone !

Information complémentaire

Application dédiée Home + Control

Le contrôle à distance des appareils branchés sur les prises connectées et la gestion des scénarios se fait via l’application Home + Control. D’un simple geste, que vous soyez à l'interieur ou à l'extérieur de chez vous, vous avez la main sur vos équipements électriques.

L’application est téléchargeable gratuitement sur Google Play ou App Store.

Information complémentaire

Installation de la prise connectée

La prise connectée Céliane with Netatmo peut remplacer une prise de courant existante, elles ont les mêmes caractéristiques : mêmes fils, même boîte d’encastrement, même principe de raccordement et d'alimentation, même puissance;

Tutoriel

J’installe une prise de courant connectée Céliane™ with Netatmo

Information complémentaire

Votre électricien recommandé

Pour gagner du temps, n’hésitez pas à demander tout type de conseils, pour la pose, le réglage de votre progammateur de prise (choix des plages horaires, etc.), à un professionnel près de chez vous pour garantir une installation réussie. Ils sélectionnent pour vous les produits dont vous avez besoin.

Questions fréquentes

Vous avez besoin d'installer une prise électrique en extérieur sur la terrasse, dans votre jardin, sous le carport ou dans le garage ? Les produits étanches IP55 Plexo sont la solution idéale pour installer une prise électrique à l'extérieur d’une maison ou dans une pièce humide.
En savoir plus
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...
En savoir plus
Découvrez ci-après comment installer une prise électrique étanche Legrand Plexo. Les prises de la gamme étanche Plexo peuvent s’installer en extérieur, dans un garage, une véranda, une cave, une buanderie ou tout autre endroit où vous avez besoin d’une prise électrique qui...
En savoir plus
Tout circuit électrique doit être équipé d’un disjoncteur qui permet de protéger les biens contre les surintensités et les courts-circuits.
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté   La norme NF C 15-100 exige un...
En savoir plus
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
Un contrat d'électricité Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC) vous permet de bénéficier de deux tarifs d'électricité selon l'heure de la journée. Si vous avez souscrit à un contrat HP/HC chez votre fournisseur d'électricité, votre contacteur connecté pourra s'allumer ou s'éteindre...
En savoir plus
Faites d’une pierre deux coups en réalisant des économies d’énergie dans votre logement pour à la fois : réduire vos factures d’électricité faire un geste pour la planète    Découvrez le thermostat connecté Smarther with Netatmo, votre allié pour réduire votre...
En savoir plus
On parle de "prise femelle" et de "fiche mâle". Dans le langage courant, le terme « prise » désigne tout simplement la prise de courant installée au mur (en saillie ou en encastré dans une boîte d’encastrement). La fiche désigne plutôt le connecteur, avec 2 pôles (broches) avec ou...
En savoir plus
Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message