Prise connectée 2P+T 16A Céliane with Netatmo avec plaque - Blanc

  • Ref. CB9460
  • Céliane with Netatmo

Prise connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler les appareils électriques à distance via l'App. Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et de suivre les consommations

51,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise de courant connectée : contrôlez des appareils en marche/arrêt à distance via l'App. Home + Control et par la voix via un assistant vocal
  • L'App. Home + Control vous permet de mesurer la consommation de votre appareil et de suivre l'historique journalier / hebdomadaire / mensuel / annuel de vos dépenses énergétiques
  • Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. Home + Control
  • Finition Blanc avec plaque Blanc Emaillé
  • Livrée complète, prête à installer

Avantages

  • App. Home + Control : créez des plannings en fonction de votre rythme de vie et éteignez d'un seul geste tous vos appareils en veille lorsque vous quittez la maison
  • Economies d'énergie : recevez une notification en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable
  • Peut être commandée en marche/arrêt par une commande sans fils

Les + installation

Remplacez facilement vos prises existantes par des prises connectées en utilisant les mêmes fils et boîte à encastrer

Les + utilisation

Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite au préalable l'installation d'un pack de démarrage connecté
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’homogénéiser le design des fonctions connectées dans votre logement avec le reste de votre installation. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les produits connectés Céliane with Netatmo gardent une finition harmonieuse avec les interrupteurs et prises Céliane. La mise en œuvre simple avec un câblage classique et intuitif permet de remplacer facilement vos anciens interrupteurs et prises. Personnalisez l’usage de votre éclairage, de vos volets roulants, de votre VMC, ou encore de votre chauffage et appareils électriques, suivant vos habitudes de vie. Vous pouvez contrôler votre installation manuellement via une commande sans fils ou un interrupteur, par la voix via les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home) mais aussi à distance via l'App. Home + Control. Et pour optimiser votre consommation d’énergie, visualisez directement dans l’application vos consommations pour savoir où agir si nécessaire. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972540650
  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    2
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Sans
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Oui
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Oui
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Oui
  • Nombre de repiquage
    1
  • Avec interrupteur
    Oui
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Tension nominale
    240 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP41
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    90 mm
  • Hauteur d'appareil
    82 mm
  • Profondeur d'appareil
    42 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    31.5 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    0-45 °C
  • Type de tension
    DC
  • Power Delivery
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Distribution d'énergie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Bien plus qu’une simple prise permettant d’alimenter les équipements électriques de la maison, la prise de courant avec terre est également un élément de protection pour tous les occupants du logement.
En savoir plus
La prise programmable est une prise avec un système (programmateur)  permettant de gérer de manière quotidienne ou hebdomadaire le fonctionnement d'un appareil électrique (ou petit éléctroménager) : lampe, cafetière, aquarium, radiateur, etc. En plus de permettre un meilleur contrôle...
En savoir plus
Gare aux confusions ! Certaines prises, comme les prises connectées, permettent de mesurer la consommation des appareils électriques, par contre elles ne permettent pas de calculer la consommation pour tout le logement. Seul le courant absorbé par l’appareil branché peut être mesuré par...
En savoir plus
La prise programmable vous permet de définir une période où vous souhaitez couper l’alimentation d’un appareil.
Ce type de prise est souvent utilisé pour des appareils électriques et petits électroménagers : micro-ondes, cafetière, aquarium, radiateur, etc.
Vous pouvez choisir...
En savoir plus

Norme NF C 15-100

Pour réaliser la mise en service de l’électricité dans votre maison, il vous faudra suivre deux grandes étapes : 1. évaluer l’état de votre installation et faire intervenir un technicien Enedis et/ou un professionnel si nécessaire 2. contacter un fournisseur d’énergie pour...
En savoir plus