J’ai téléchargé l’appli Home + Control sur ma tablette. Grâce au suivi de consommation, je me suis aperçu que mon vieux frigo consommait trop d’électricité. Je l’ai remplacé pour faire des économies.
Contrôlez vos appareils simplement



Facile à utiliser, l’app Home + Control vous permet de commander vos lumières, appareils électriques et volets roulants Céliane with Netatmo, en local, à distance et par la voix via un assistant vocal. Elle vous permet de personnaliser vos scénarios selon vos habitudes de vie mais aussi de recevoir des notifications sur votre smartphone, en cas d'alerte sur votre installation, et ça, où que vous soyez.
Je veux un devis pour une installation connectée Découvrir la maison connectée

Configurez votre installation connectée
Une fois que vous avez téléchargé gratuitement l’appli, laissez-vous guider étape par étape pour activer le pilotage de la maison. Faites le tour des pièces de la maison pour enregistrer vos prises et interrupteurs connectés Céliane with Netatmo. Et voilà : vous êtes prêt à les commander d’un seul geste depuis votre smartphone.

Commandez tous vos appareils électriques
Dans votre appli, vous pouvez activer ou désactiver d’un simple geste tous vos appareils, éclairages et volets roulants, pièce par pièce. Vous pouvez les contrôler de chez vous, sans bouger de votre canapé ou de votre lit, ou bien loin de votre maison, au bureau ou en déplacement.

Créez vos nouvelles scènes de vie ou scénarios
Les scènes de vie servent à commander plusieurs appareils/objets en même temps à certains moments de la journée. L’appli Home + Control permet de personnaliser 4 scénarios : départ et arrivée, lever et coucher. Ces scénarios peuvent être activés avec un smartphone ou en local avec des commandes sans fil et aussi par la voix.

Personnalisez vos arrivées et départs de la maison
Lorsque vous rentrez dans votre habitat, il vous suffit d’activer la commande Départ/Arrivée pour allumer par exemple les éclairages connectés de l’entrée et du séjour. De même, pour éteindre d’un coup toutes les lumières et de fermer tous les volets roulants lorsque vous quittez votre logement.

Personnalisez vos lever et coucher
Un exemple ? Vous êtes dans votre lit le soir : activez la scène Coucher que vous avez personnalisé dans l’appli. Aussitôt, toutes les lampes s’éteignent et les volets se ferment. Au réveil, activez la scène Lever pour ouvrir les volets et alimenter la prise de la cafetière dans la cuisine.

Home + Control : recevez des alertes et notifications
Grâce à l’appli Home + Control, vous recevez automatiquement sur votre smartphone des informations de vos appareils connectés Céliane with Netatmo et des alertes en cas d’anomalie. Où que vous soyez vous restez connecté et en contact avec votre maison intelligente !

Vous êtes alerté en cas de coupure de courant
En votre absence notamment, l’appli Home + Control permet de savoir que votre logement subit une coupure de courant générale ou dans une pièce, grâce à l’envoi d’une notification sur votre smartphone. Vous pouvez ainsi demander à un proche d’aller vérifier que tout va bien à votre domicile.

Suivez votre consommation d'énergie
Vous avez quitté votre maison avec précipitation et vous avez un doute : la lumière est-elle restée allumée ? Home + Control vous informe : vous pouvez éteindre à distance vos lumières connectées. Grâce à la gestion et au suivi des consommations, vous réalisez des économies en repérant les appareils les plus énergivores.

Activez ou désactivez les différentes notifications selon vos besoins
Vous pouvez paramétrer la réception d'alertes supplémentaires, par exemple « Lumière oubliée » qui prévient qu'une lumière est allumée depuis plus de 6h. Pour modifier les paramètres des alertes, allez sur « Gérer mes alertes » et choisissez l’option que vous souhaitez modifier, activer ou désactiver.
Questions fréquentes
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
Si vous ne...