Pack de démarrage "Mes volets roulants connectés" Céliane with Netatmo : 2 interrupteurs volets, Prise Control mobile - Blanc

  • Ref. CB9448
  • Céliane with Netatmo

Pack de démarrage Céliane with Netatmo, permet de contrôler les éclairages, volets roulants, appareils électriques à distance via l'App. Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et de maîtriser ses consommations

163,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet de démarrer une installation connectée dans votre logement via le réseau Wi-Fi de votre box internet
  • Prise Control mobile noire : à brancher dans une prise de courant existante, permet de connecter les produits Céliane with Netatmo et les éclairages Zigbee 3.0 - Se connecte simplement au réseau Wi-Fi de votre box internet
  • Interrupteurs pour volets roulants : gérez vos volets et stores manuellement, depuis l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)
  • Avec fonction montée/descente/stop - S'installe facilement en lieu et place d'un interrupteur standard dans une boîte simple
  • Livrés complets finition Blanc avec plaque Blanc Emaillé, prêts à installer

Avantages

  • Pilotez vos volets roulants à distance et créez des scénarios d'ouverture et de fermeture en fonction de votre rythme de vie depuis l'App Home + Control
  • Personnalisez de nombreuses fonctionnalités à vos besoins (éclairage, volets roulants, consommation d'énergie, chauffage, sécurité...) grâce aux produits connectés Legrand, Netatmo et aux produits d'éclairage compatibles certifiés Zigbee 3.0
  • Complétez votre installation connectée grâce à l’App Home + Control et contrôlez des produits compatibles tels que Somfy, Bubendorff, Aldes ainsi que toutes les marques d’éclairage certifiées Zigbee 3.0

Les + installation

Remplacez facilement vos interrupteurs existants par les interrupteurs de volets roulants connectés en utilisant les mêmes fils et boîte à encastrer et laissez vous guider par l'App Home + Control pour pilotez leur ouverture et fermeture

Les + utilisation

Permet de commencer une installation connectée simplement grâce à une prise mobile à enficher dans une prise de courant existante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible avec les volets roulants et brises-soleil orientables à butée mécanique ou électromécanique,contrôlés par un interrupteur filaire classique pour volet roulant
  • Connexion Wi-Fi requise 2,4 GHz 802.11 b/g/n
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’homogénéiser le design des fonctions connectées dans votre logement avec le reste de votre installation. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les produits connectés Céliane with Netatmo gardent une finition harmonieuse avec les interrupteurs et prises Céliane. La mise en œuvre simple avec un câblage classique et intuitif permet de remplacer facilement vos anciens interrupteurs et prises. Personnalisez l’usage de votre éclairage, de vos volets roulants, de votre VMC, ou encore de votre chauffage et appareils électriques, suivant vos habitudes de vie. Vous pouvez contrôler votre installation manuellement via une commande sans fils ou un interrupteur, par la voix via les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home) mais aussi à distance via l'App. Home + Control. Et pour optimiser votre consommation d’énergie, visualisez directement dans l’application vos consommations pour savoir où agir si nécessaire. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972540377
  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Modèle
    Interface multiple
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre d'appareils max. par canal
    100
  • Protection contre le démontage
    Non
  • Avec affichage LED
    Non
  • Possibilité de mise à jour
    Oui
  • Tension de fonctionnement
    230-250V
  • Type de tension
    AC
  • Protocole
    TCP/IP
  • Dépendant du fournisseur
    Non
  • Visualisation
    Oui
  • Serveur Web
    Non
  • Interface radio
    Oui
  • Interface IR
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • Temperature de stockage
    0-45°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Type de charge
    Non applicable
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Interface produits connectés

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

85% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Gare aux confusions ! Certaines prises, comme les prises connectées, permettent de mesurer la consommation des appareils électriques, par contre elles ne permettent pas de calculer la consommation pour tout le logement. Seul le courant absorbé par l’appareil branché peut être mesuré par...
En savoir plus

Domotique et maison connectée

Les émetteurs et récepteurs d'un système domotique radio communiquent grâce à la technologie Zigbee 3.0 de fréquence 2,4 GHz. La puissance de ces ondes radio est très faible (inférieure à 100 mW (milliwatt)). Zigbee permet de créer un réseau maillé très robuste, auto-adaptatif et...
En savoir plus

Utilisation des produits

Grâce aux solutions connectées with Netatmo de Legrand, vous pouvez gérer plus facilement l’ouverture et la fermeture de vos volets roulants, en local ou à distance. Ainsi, vous répondez à deux objectifs de la RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) : vous consommez moins...
En savoir plus