Comment communiquent les émetteurs et récepteurs d'un système domotique radio ?

Les émetteurs et récepteurs d'un système domotique radio communiquent grâce à la technologie Zigbee 3.0 de fréquence 2,4 GHz. La puissance de ces ondes radio est très faible (inférieure à 100 mW (milliwatt)).

Zigbee permet de créer un réseau maillé très robuste, auto-adaptatif et sécurisé (cryptage AES 128), répondant à la norme IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).

Information complémentaire

Toute une gamme de produits connectés sous protocole Zigbee

De nombreux produits connectés Legrand fonctionnent avec le protocole Zigbee. Par exemple, les interrupteurs connectés, les prises connectées, les commandes de volets roulants connectées, les commandes de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) connectées, les commandes sans fils sans pile Self-e Céliane with Netatmo.

Le protocole Zigbee consomme très peu d’énergie et certains appareils avec pile peuvent fonctionner plusieurs années (8 ans en moyenne).

Information complémentaire

Installer le pack de démarrage Céliane with Netatmo

Pour connecter votre installation électrique, il est nécessaire d'installer au préalable le pack de démarrage Céliane with Netatmo.  Ce pack contient une prise Control qui pilote toute l’installation connectée. La prise Control se connecte d’un côté au Wi-Fi de la maison et de l’autre, pilote le réseau Zigbee de la maison connectée Legrand.

Ce pack de démarrage contient également deux commandes sans fil et un interrupteur d’éclairage. Tous ces objets connectés communiquent entre eux via le protocole radio Zigbee.

Information complémentaire

Contrôler jusqu’à 20 produits filaires via la commande sans fil

La commande sans fil d'éclairage et de prises permet de contrôler jusqu'à 20 produits filaires connectés, grâce au protocole radio Zigbee. En un seul appui sur le bouton, vous pouvez allumer ou éteindre en même temps tous les interrupteurs et prises connectés.

Existe en commande double permettant de contrôler 2x20 produits d’éclairage connectés.

Information complémentaire

Envie d’une maison pilotable grâce à la domotique ?

Faites entrer la domotique chez vous en rendant votre installation connectée et pilotable par la voix et à distance : faites appel à un électricien certifié Legrand près de chez vous.

Questions fréquentes

La domotique est l’ensemble des objets connectés et des applications qui transforment votre maison en un logement intelligent, prêt à vous faciliter la vie dans tous les domaines du quotidien.
En savoir plus
La domotique est aujourd’hui une réalité accessible pour tous. Les applications domotiques vous permettent de contrôler à distance de nombreux équipements du logement en toute fiabilité pour augmenter votre niveau de confort, de sécurité et vous aider à réaliser des économies...
En savoir plus
Une installation domotique peut être indispensable si vous êtes absent de chez vous, occupé ou que vous avez besoin d’assistance pour contrôler votre installation électrique. Grâce à la domotique, peu importe la distance, vous gardez un œil sur votre maison et vous pouvez par...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message