Interrupteur connecté sans Neutre avec option variation Céliane with Netatmo avec plaque - Noir
- Ref. CN9417
- Céliane with Netatmo
Interrupteur connecté (avec option variation )Céliane with Netatmo permet de contrôler l'éclairage manuellement, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Interrupteur connecté : gérez votre éclairage manuellement, depuis l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Mode variation de l'intensité lumineuse et voyant LED de repérage activables depuis l'App. Home + Control
- Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED
- Pour commander votre interrupteur en va-et-vient, il est nécessaire de lui associer une ou plusieurs commandes sans fils ou un bouton poussoir traditionnel
- Finition Noir avec plaque Noir Mat, livré complet avec compensateur actif inclus, prêt à installer
Avantages
- Ne nécessite pas le Neutre, fourni avec un compensateur actif pour une compatibilité accrue avec les éclairages LED du marché
- Association facile et rapide avec un produit sans fils en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)
Les + installation
S'installe facilement en lieu et place d'un interrupteur standard dans une boîte simple
Les + utilisation
Permet de faire varier l'intensité de la lumière d'une simple pression sur l'interrupteur ou depuis votre smartphone grâce à l'Application Home + Control
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour ajouter un interrupteur connecté à votre installation, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté
- Il est nécessaire d'installer le compensateur fourni sur la lampe
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d’homogénéiser le design des fonctions connectées dans votre logement avec le reste de votre installation. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les produits connectés Céliane with Netatmo gardent une finition harmonieuse avec les interrupteurs et prises Céliane. La mise en œuvre simple avec un câblage classique et intuitif permet de remplacer facilement vos anciens interrupteurs et prises. Personnalisez l’usage de votre éclairage, de vos volets roulants, de votre VMC, ou encore de votre chauffage et appareils électriques, suivant vos habitudes de vie. Vous pouvez contrôler votre installation manuellement via une commande sans fils ou un interrupteur, par la voix via les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home) mais aussi à distance via l'App. Home + Control. Et pour optimiser votre consommation d’énergie, visualisez directement dans l’application vos consommations pour savoir où agir si nécessaire. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972539913
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Modèle Tronic
- Type de charge Universel et LED
- Commande auxiliaire possible Oui
- Mémoire de valeurs de luminosité Oui
- Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Oui
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Oui
- Commande radio possible Oui
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Couleur Noir
- Numéro RAL (équivalent) 9017
- Transparent Non
- Tension nominale 230V
- Fréquence 50-60Hz
- Calibre/courant nominal assigné (In) 0.55A
- Puissance de commutation 5-125W
- Nombre de canaux 1
- Type de fixation Fixation avec vis
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 90mm
- Hauteur 82mm
- Profondeur 46mm
- Profondeur d'encastrement 33mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP41
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45°C
- Temperature de stockage 0-45°C
- Consommation en veille 2.2mA
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 3
- Capacité des bornes 0.75-2.5mm²
- Section de câble 0.75-2.5mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Domotique et maison connectée
Utilisation des produits
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel