Questions fréquentes
Avec le scan de code-barre, c’est facile ! Vous allez pouvoir consulter des informations supplémentaires sur le produit qui vous intéresse, directement sur votre smartphone !
Vous êtes dans un magasin et vous souhaitez plus d’informations sur un produit Legrand ? Accédez...
En savoir plus Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...
En savoir plus Le micromodule pour VMC Céliane with Netatmo permet le pilotage des moteurs de VMC Simple Flux 2 vitesses pilotable par un interrupteur filaire « Petite Vitesse – Grande vitesse ». Il peut être contrôlé par une commande sans fil pour VMC 2 vitesses qui viendra en remplacement de...
En savoir plus Innovante, la commande sans fils Céliane with Netatmo présente dans le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté" ainsi que dans le pack extension pour installation connectée "Je complète mon installation connectée" vous permet de piloter rapidement et...
En savoir plus 
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.