Quel type de VMC puis-je piloter avec le micromodule pour VMC Céliane with Netatmo ?

Le micromodule pour VMC Céliane with Netatmo permet le pilotage des moteurs de VMC Simple Flux 2 vitesses pilotable par un interrupteur filaire « Petite Vitesse – Grande vitesse ». Il peut être contrôlé par une commande sans fil pour VMC 2 vitesses qui viendra en remplacement de l’interrupteur filaire préexistant. Il est possible d’installer jusqu’à 20 commandes sans fil pour VMC 2 vitesses pour chaque micromodule VMC.

Le micromodule pour VMC est pilotable et programmable par l’application Home + Control.
Ce micromodule n’est pas adapté au pilotage des moteurs de VMC simple flux monovitesse hygroréglable et VMC double flux.
Pour plus d’informations, se référer à la notice d’installation.

Faites appel à un électricien certifié pour l'installation de votre VMC connectée.

Questions fréquentes

Les prises et interrupteurs connectés Céliane with Netatmo s'installent facilement, aussi bien dans le neuf qu'en rénovation, à la place de prises et d'interrupteurs encastrés existants, et nécessitent des boîtes d'encastrement de profondeur standard (40mm).
En savoir plus
Innovante, la commande sans fils Céliane with Netatmo présente dans le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté" ainsi que dans le pack extension pour installation connectée "Je complète mon installation connectée" vous permet de piloter rapidement et...
En savoir plus
Les produits Céliane with Netatmo sont disponibles dans les enseignes de bricolage et certains magasins spécialisés.
En savoir plus
Le pack extension pour installation connectée « Je complète mon éclairage connecté » fonctionne comme complément du pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté ». Le pack extension est composé de : deux commandes sans fils Céliane with...
En savoir plus
Assurez vous d'avoir bien fermé la trappe à piles et d'avoir respecté la polarité des piles. L’écran de la Tête Thermostatique Intelligente se met à clignoter dès que les piles sont correctement insérées et la trappe refermée.
S'assurer également d'utiliser des piles neuves,...
En savoir plus
Pour vos travaux électriques, faites appel à un électricien certifié proche de chez vous. Ces professionnels répondront à toutes vos questions et sauront mener à bien vos projets d'installations électriques connectées.
En savoir plus
Non, l'application Home + Control (iOS et Android) qui commande les produits Céliane with Netatmo est totalement gratuite. De même, tous les services et fonctionnalités associés sont gratuits et ne nécessitent aucun abonnement. Cependant, une connexion Internet et Wi-Fi via votre box...
En savoir plus
Les produits encastrés des gammes "... with Netatmo" s'installent facilement, à la place des prises et interrupteurs dans des boîtes d'encastrement de profondeur standard (40mm).Les modules pour tableau électrique peuvent être installés très simplement dans n'importe quel tableau...
En savoir plus
Nous vous conseillons d'utiliser la web App Alexa (https://alexa.amazon.fr) pour supprimer votre accès à votre maison connectée Celiane with Netatmo.Suivez les instructions suivantes :1 - Dans le menu principal, sélectionnez "Skills".2 - Sélectionnez "Legrand Home + Control" et cliquez...
En savoir plus
Pour démarrer une installation connectée "... with Netatmo", il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer...
En savoir plus