Commander facilement la ventilation de votre maison connectée

Maison connectée

Avec la commande sans fil pour VMC with Netatmo, vous allez pouvoir commander facilement la ventilation de votre maison depuis la pièce de votre choix, par la voix ou avec votre smartphone et l’application Home + Control. Quelle que soit la gamme d’appareillage connecté with Netatmo déjà présent dans votre logement (Céliane, dooxie ou Mosaic), vous allez pouvoir harmoniser vos commandes sans fils pour VMC.

Information complémentaire

Comment rendre connectée ma VMC ?

Le micromodule pour VMC fonctionne avec toutes les VMC simple flux, double vitesse du marché. Pour connecter votre VMC, l’installation d’un kit de démarrage "with Netatmo" est nécessaire. Une fois câblé à votre moteur de VMC, le micromodule doit être associé à la ou les commandes sans fil pour VMC de votre choix. Vous pourrez ainsi contrôler votre ventilation par la voix (très utile en cuisinant) ou depuis un smartphone via l’App Home + Control.

Commande sans fil pour VMC connectée

cde ss fil vmc salle de bain 1222x569

Pour piloter votre VMC où que vous soyez dans votre maison, ajoutez une commande sans fil pour VMC dans votre salle de bains ou dans votre cuisine, sans tirer de fils. Extra-plate et repositionnable grâce aux adhésifs fournis, la commande sans fil pour VMC se fixe et se déplace à l’envi. Pour associer la commande sans fil pour VMC à votre installation connectée, laissez-vous guider dans Home + Control, section Paramètres/Ajout de produit. L’application mobile Home + Control de Legrand est disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Information complémentaire

Créer et personnaliser facilement vos plannings de ventilation !

Pour un logement bien ventilé sans y penser vous pouvez programmer des plannings de ventilation en fonction de vos habitudes de vie et les intégrer dans vos scénarios personnalisés. Par exemple tous les matins, choisissez d’activer votre VMC en mode "grande vitesse" à l’heure où tout le monde passe dans la salle de bains et sélectionner l’heure où tout le monde quitte la maison pour que la VMC revienne en mode "petite vitesse".

Information complémentaire

Faites appel à un électricien certifié par Legrand

Pour installer le micromodule pour VMC "with Netatmo" chez vous, sans travaux lourds, vous pouvez faire appel à un électricien certifié par Legrand. Il saura vous donner le champ des possibles pour votre logement, vous informer des produits et accessoires disponibles et vous donner toutes les caractéristiques du produit. Vous pouvez lui demander un devis, et en fonction de la réponse et de la disponibilité du professionnel, vous conviendrez ensemble d'une date de travaux. En tant que fabricant de matériel électrique, nous vous recommandons de contacter un artisan du réseau d'électriciens certifiés par Legrand. Confiance totale !

Questions fréquentes

Pour accélérer la transition écologique, il existe des aides et des primes pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Le Gouvernement complète ces dispositifs avec des aides pour l’installation d’un point de recharge.
En savoir plus
Pour activer l'option variateur sur votre interrupteur d’éclairage connecté, rendez-vous dans les paramètres de l'App Home + Control en sélectionnant "Gérer ma maison". Choisissez l'interrupteur concerné et activer l’option variateur de lumière. Une fois l'option variateur activée...
En savoir plus
Il est fortement recommandé, en construction neuve ou en rénovation importante, d’utiliser des conducteurs électriques rigides de section appropriée à l’usage défini (prises, éclairages, plaques de cuisson, etc.).
Ce type de conducteurs est mieux adapté à l’utilisation...
En savoir plus
Les produits connectés communiquent entre eux par radio, et chacun des produits câblés relaie le signal. Il n'est pas nécessaire de placer les produits à proximité de la prise Control / du module Control. Veillez seulement à ce qu'il n'y ait pas plus de 10 mètres entre deux produits...
En savoir plus
Vous souhaitez mettre en place un automatisme sur votre portail ou porte de garage, ou installer un nouvel équipement automatique pour moderniser votre habitat ? Découvrez quel disjoncteur choisir pour ces types de moteurs et comment procéder en toute sécurité.  
En savoir plus
Changer un fusible dans un nouveau tableau électrique est relativement simple.
Même si la norme NF C 15-100 n’impose pas de remplacer des fusibles par des disjoncteurs (en dehors des constructions neuves et des rénovations), optez pour la protection de votre installation par disjoncteurs....
En savoir plus
Toutes les données sont communiqués au cloud Legrand de manière cryptée.
En savoir plus
Une fois la mise en service terminée, le Smarther fonctionne comme un thermostat standard. Il affiche la température mesurée et l'état du système (par une icône et une barre rouge/bleue), et permet de définir manuellement une température de consigne. Une fonction Boost permet par...
En savoir plus
Il est possible de désactiver et de réactiver le pilotage local du Smarther depuis l'appli Thermostat dans le menu des réglages de l'affichage du thermostat
En savoir plus
Entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel, vous ne savez pas quoi choisir pour votre réseau électrique ? Avant toute chose, il faut bien comprendre que les deux appareillages de protection différentielle ne servent pas le même but, et qu'il faut choisir entre l'un ou...
En savoir plus