Information complémentaire

Commandes sans fils Céliane with Netatmo
Les commandes sans fils extra plates Céliane with Netamo incluses dans le pack de démarrage ainsi que le pack extension, permettent de piloter facilement vos éclairages (certifiés Zigbee 3.0), ainsi que vos équipements connectés «…with Netatmo ».
Les commandes sans fils Céliane with Netatmo sont livrées avec une pile d’une durée de vie d’environ 8 ans.
Information complémentaire

L’ampoule LEDVANCE Smart +
L’ampoule LEDVANCE Smart + incluse dans le pack de démarrage ainsi que le pack extension est issue d’une technologie certifiée Zigbee 3.0.
Cette ampoule supplémentaire contenue par le pack extension permet d’apporter un nouveau point d’éclairage à piloter via les commandes sans fils Céliane with Netatmo, via l’App Home + Control ou encore par commande vocale. Faites varier l’intensité de vos éclairages grâce à la fonction dimmable des ampoules.
Deux types d’ampoules existent pour les packs de démarrage et extension :
- l’ampoule dimmable ambrée
- l’ampoule dimmable classique
Questions fréquentes
Vous souhaitez installer le pack de démarrage pour installation connectée "Mon...
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” permet de débuter...
La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.