Contrôler la ventilation dans ma salle de bain

Salle de bain

Information complémentaire

Comme la salle de bain est une pièce humide et qu'elle n'est pas toujours dotée d'une fenêtre, il est vivement conseillé de l'aérer avec une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée).

L'interrupteur pour VMC Céliane permet de régler cette ventilation à la vitesse idéale selon les moments de la journée.

Optez pour une VMC connectée afin de contrôler la ventilation dans votre salle de bain via votre smartphone, par la voix via un assistant vocal ou encore par des commandes sans fils.

Faites appel à un électricien certifié pour installer une VMC connectée chez vous.

Un interrupteur pour régler facilement l'aération

salle de bain beige 1222x569

La commande pour VMC Céliane permet de régler d'un seul geste la ventilation de la salle de bain en fonction de vos besoins. Le matin lorsque les membres de la famille prennent leur douche ou le soir à l'heure du bain, basculez l'interrupteur sur la vitesse rapide pour une ventilation maximale. Le reste de la journée, la vitesse lente suffira à maintenir une aération constante et à préserver la pièce de l'humidité et des moisissures.

Information complémentaire

A positionner près de la porte ou du miroir

Pour que l'interrupteur VMC Céliane soit pratique à utiliser, pensez à le positionner à un endroit stratégique : près du miroir par exemple pour penser à régler la ventilation quand vous vous préparez, ou près de la porte pour l'actionner dès que vous entrez ou sortez. Choisissez cet emplacement en tenant compte des règles de sécurité qu’imposent la norme NF C 15-100 en vigueur.

Information complémentaire

Une commande pratique mais aussi esthétique

Le bouton de l’interrupteur pour VMC Céliane est disponible en 3 coloris : Blanc, Titanium ou Noir. Libre à vous ensuite de choisir la plaque de finition Céliane qui s'accordera le mieux avec la décoration de votre salle de bain (peinture, carrelage ou objets présents dans la pièce). Il existe des dizaines de couleurs différentes.

Information complémentaire

Une VMC connectée pour gérer votre ventilation

Pour éviter l’humidité dans votre salle de bain, vous pouvez également choisir de contrôler votre VMC depuis des commandes sans fils, depuis votre smartphone ou par la voix via un assistant vocal tel que Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou encore l’assistant Google. Pour cela, installez une commande de VMC pour installation connectée, pilotable simplement via l’application Home + Control.

Information complémentaire

Créez et personnalisez les plannings de ventilation

Contrôlez votre VMC connectée via l’application Home + Control téléchargeable gratuitement sur iOS et Android. Dans l’application, chacun peut créer des plannings de ventilation en fonction de ses habitudes de vie, comme par exemple activer le mode boost le matin ou le soir en fonction du moment privilégié pour prendre une douche. Les plannings de ventilation créés peuvent être ajoutés aux scénarios personnalisés de la maison connectée. Pour associer une commande sans fils, rendez-vous dans l’application Home + Control, dans l’onglet Paramètres/Ajout de produits et laissez-vous guider.

Information complémentaire

A associer au pack de démarrage Céliane with Netatmo

Livré avec une pile d’une durée de vie de 8 ans qui peut être remplacée, l’interrupteur sans fils pour VMC connectée est à associer impérativement à un pack de démarrage Céliane with Netatmo pour installation connectée. La commande VMC connectée viendra alors compléter votre installation Céliane with Netatmo composée, après l’achat du pack de démarrage ! 

Information complémentaire

Une commande connectée pour VMC design

Les interrupteurs sans fils pour VMC pour installation connectée Céliane with Netatmo sont disponibles en 3 couleurs :

  • Ttinaium
  • Blanc
  • Noir

De plus, vous pourrez poser la commande sans fils où vous le souhaitez dans votre salle de bain, sur un meuble ou au mur. Enfin, la commande est repositionnable grâce à ses adhésifs fournis.

Information complémentaire

Faire installer un interrupteur pour VMC classique ou connecté

Vous souhaitez faire installer une VMC dans votre salle de bain. Qu’elle soit simple ou connectée, simplifiez-vous la vie et faites appel à un électricien professionnel certifié et recommandé par Legrand. Il en existe forcément un près de chez vous !