Vous avez besoin d’un interrupteur hygiénique et pratique ? Choisissez Céliane Sans contact et allumez ou éteignez votre éclairage d’un simple geste, en passant votre main à proximité, sans toucher à l’interrupteur ! Une LED permet le repérage de l’interrupteur dans l’obscurité.

Où le placer ?
L’interrupteur Céliane Sans contact trouve sa place dans les lieux de passage, dans la cuisine ou encore dans la salle de bain.
Hygiénique, il permet d’éviter les contacts avec l’interrupteur pendant la préparation du repas, notamment, ou bien dans les couloirs. Pratique, il permet d’allumer ou d’éteindre la lumière, même en ayant les bras chargés, par exemple.

Sans contact connecté
Vous voulez pouvoir contrôler votre interrupteur Céliane Sans contact par la voix avec l’assistant vocal de votre choix ou depuis votre smartphone ?
Il s’associe avec le micromodule connecté et permet ainsi un contrôle de vos éclairages en local comme à distance !

En neuf ou en rénovation
L’interrupteur Céliane Sans contact peut être installé en neuf, ou bien à la place d’un autre interrupteur dans le cas d’une rénovation, s’il s’agit d’un appareillage sans neutre dans une boîte d’encastrement d’une profondeur de 30 ou 40 millimètres.

Associez des plaques de finition à votre interrupteur sans contact !
Avec la gamme Céliane, embellissez votre intérieur avec les finitions Déco (couleurs tendances, mat, brillant, noir, blanc), osez une expérience unique avec les plaques de finition Vintage en matières véritables (liège, hêtre, feutre), valorisez votre déco avec les finitions Métal ou encore explorez la noblesse des matières authentiques (porcelaine, bois, métal, verre) avec les finitions Matière.

Installer un interrupteur sans contact
L’interrupteur Céliane sans contact peut être installé avec ou sans neutre et un micromodule pour éclairage connecté peut lui être associé afin de pouvoir connecter les éclairages de votre logement depuis votre smartphone.

Confiez l’installation à un pro
Vous souhaitez faire installer vos produits par un électricien ?
Cherchez-en un proche de chez vous parmi ceux du réseau Électricien Certifié de Legrand !