Information complémentaire
Envie de donner un coup de neuf dans votre salle de bain et d’améliorer votre confort et son utilisation ? Profitez de vos travaux pour vérifier la conformité de votre installation électrique et installer des solutions pratiques et connectées !
Information complémentaire

Ce que dit la norme NF C 15-100
Pour garantir votre sécurité, la norme NF C 15-100 distingue 3 volumes dans une salle de bain : 0, 1 ou 2. Certains équipements électriques sont autorisés ou interdits, selon les volumes définis.
Avant d’installer une prise de courant ou un interrupteur, vous devrez mesurer la position dans l'espace et déterminer s'il s'insère dans le volume 0, 1 ou 2.
Connecter un sèche-serviette électrique

Pour optimiser les consommations de votre sèche-serviette, rien de plus simple, raccordez-le à une sortie de câble connectée*.
En plus d’apporter sécurité et esthétique la sortie de câble connectée vous permettra de contrôler et de programmer à distance votre sèche-serviette et de suivre sa consommation électrique que vous soyez chez vous ou à l'extérieur de votre logement. Vous réaliserez des économies d’énergie.
* Pour pouvoir contrôler la sortie de câble connectée du radiateur, il est nécessaire d’installer au préalable un pack de démarrage ou un pack de démarrage chauffage connecté Céliane with Netatmo.
Information complémentaire

Contrôler son chauffage à distance : autres solutions
Pour piloter votre chauffage simplement, d'où que vous soyez depuis votre smartphone via l'app Home + Control, plusieurs autres solutions Legrand existent :
- Thermostat Intelligent Netatmo
- Thermostat connecté Smarther with Netatmo
- Thermostat Modulant Intelligent Netatmo pour la chaudière
Découvrez également les Têtes Thermostatiques Additionnelles Netatmo pour contrôler votre chauffage pièce par pièce.
Information complémentaire

Aérer et ventiler
La salle de bain est une pièce humide, malheureusement pas toujours équipée d'une fenêtre. Le système de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) permet donc de ventiler et d’aérer la pièce. Grâce à l'interrupteur pour VMC Céliane réglez cette ventilation à la vitesse idéale selon les moments de la journée.
Optez pour une VMC connectée* afin de contrôler et programmer la ventilation dans votre salle de bain depuis votre smartphone via l'app Home + Control, par la voix via un assistant vocal ou encore par des commandes sans fils.
* Pour pouvoir contrôler votre VMC connectée, il est nécessaire d’installer au préalable le kit de démarrage connecté Céliane with Netatmo
Information complémentaire

Interrupteurs et prises étanches
Pensez à l’interrupteur et la prise Surface Confort étanche Céliane IP44 pour équiper votre salle de bain.
Ne craignez plus les éclats d'eau sur vos équipements électriques. En plus d’être pratiques, ces produits sont esthétiques et se marient parfaitement avec la décoration de votre salle de bain.
Avec sa faible profondeur la prise Céliane Surface Confort est idéale pour la rénovation !
Information complémentaire

Allumer sans toucher
Vous avez besoin d’un interrupteur hygiénique et pratique ? Choisissez Céliane Sans contact et allumez ou éteignez votre éclairage d’un simple geste, en passant votre main à proximité, sans toucher à l’interrupteur ! Une LED permet le repérage de l’interrupteur dans l’obscurité.
Hygiénique, il permet d’éviter les contacts et d’allumer ou d’éteindre la lumière en toute sécurité, même avec les mains mouillées.
Commande sans contact 200W LED Céliane - Titanium avec support, à équiper d'une plaque
Information complémentaire

Brancher, recharger
La prise Céliane Surface Confort et double chargeur USB C est idéale pour la rénovation !
Elle peut venir en remplacement d'une une prise électrique murale classique
L'installation se fait sans câblage supplémentaire en remplacement. Il suffit de changer la boite d’encastrement par une boîte 2 postes.
Information complémentaire

Faites appel à un professionnel
Pour tous vos travaux et projets en électricité, faites appel à un professionnel certifié par Legrand. De la mise aux normes en passant par l'installation de solutions connectées, trouvez un PRO près de chez vous pour réaliser vos installations !