Interrupteur ou va-et-vient étanche 10A Céliane IP44 avec plaque - Blanc

Commande d'éclairage Céliane vendue avec support et plaque, prête à installer

22,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


  • Design du doigt léger et moderne
  • Un tout-en-un incontournable qui fait fonction d'interrupteur simple ou de va-et-vient s'il est associé à un second interrupteur
  • Finition Blanc avec plaque étanche Blanc IP44
  • Livré complet, prêt à installer

Les + installation

Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

Les + utilisation

Interrupteur étanche IP44 : protège l'appareil contre l'humidité et la poussière

Recommandations / restrictions d’usages

  • Idéal pour les lieux humides et poussiéreux (garage, cave...)

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d’interrupteurs et prises, se redessine : courbes élancées, design moderne, plus de finesse. Céliane™ offre des fonctionnalités innovantes, esthétiques et sécurisées. L’expérience Céliane est améliorée tout en gardant le meilleur : la prise Surface Confort à installer en neuf ou en rénovation ou encore les prises USB Type-C pour recharger les smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés d’un port USB Type-C. Les interrupteurs proposent aussi de nombreuses fonctions lumineuses tels qu'un variateur de lumière à bague rotative lumineuse Céliane™ Rotary pour créer des ambiances d'un geste intuitif, ainsi qu’un interrupteur sans contact, pratique et hygiénique. Céliane™, c’est aussi un large de choix de plaques de finitions (Déco, Métal, Vintage ou Matière) aux couleurs et matières actuelles afin de créer des combinaisons pour tous les goûts et toutes les ambiances : scandinave, industrielle, sombre, épurée, chic, vintage, minimaliste, nature, etc.Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm pour intégrer Céliane dans tous les travaux de rénovation électrique. La version connectée Céliane™ with Netatmo offre la possibilité de contrôler les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou par la voix via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort

  • Marque LEGRAND
  • EAN/Gencode 3414972441469
  • Type de commutation Va-et-vient
  • Type de commande Bascule/bouton
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Nombre de modules 2
  • Interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation à griffes/vis
  • Avec cadre/support de montage Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription Non
  • Voyant Non
  • Fonction d'éclairage Autre
  • Type d'éclairage Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP44
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 10 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Borne automatique
  • Interrupteur de chauffage Non
  • Interrupteur de machine à laver Non
  • Largeur d'appareil 90 mm
  • Hauteur d'appareil 82 mm
  • Profondeur d'appareil 38 mm
  • Profondeur d'encastrement 28 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • Nombre de bascules d'actionnement 1

RSE Produit

16% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Interrupteurs et prises

Vous envisagez de (re)faire votre installation électrique et d’installer/changer vos interrupteurs ? Avant de démarrer, vous devez prendre en compte les recommandations formulées dans la norme NF C 15-100 en ce qui concerne la hauteur réglementaire des interrupteurs.
La norme NF C...
En savoir plus
Très pratique, l’interrupteur va-et-vient permet d’allumer ou d’éteindre un éclairage depuis deux endroits différents d’une pièce. Il est généralement placé aux entrées-sorties d’une pièce traversante, ou à l’entrée et près du lit dans la chambre à coucher. Le...
En savoir plus