Information complémentaire
Pratique et fonctionnel, le sèche-serviette permet de garder vos serviettes au chaud en toute saison tout en chauffant la salle de bain. Branché avec une sortie de câble, vous pouvez cacher ses fils électriques pour éviter tout risque. Découvrez alors la sortie de câble Céliane, idéale pour brancher votre sèche-serviette dans votre salle de bain.
Sèche-serviette électrique et norme NF C 15-100

Lorsque vous installez un sèche-serviette, sachez qu’il vous faut respecter la norme d'installation électrique NF C 15-100.
Tout d’abord vérifier dans quel volume peut être placé le sèche serviette : Volume 2 ou en dehors. La grande majorité des sèche-serviette électriques sont des appareils de classe 2 ou à double isolation symbolisée par la double enveloppe.
Toutefois si vous disposez d’un appareil de chauffage de classe 1, celui-ci doit être relié à la terre et devront être installé hors volume.
Remarque : l’emplacement idéal pour un sèche-serviette se situe à 25 cm du sol et à 15 cm du plafond. Assurez-vous également qu’il ne soit pas situé en dessous d’une bouche d’aération de la VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée).
Information complémentaire

Les avantages de la sortie de câble
La sortie de câble Céliane présente deux avantages majeurs :
- Sécurité : la sortie de câble dans une salle de bain permet de rendre les fils inaccessibles et hors de portée, ce qui peut éviter bon nombre d’accidents notamment pour les enfants.
- Esthétique : la sortie de câble permet de cacher les fils électriques, ce qui permet d’avoir une salle d’eau harmonieuse.
Information complémentaire

Créez votre salle de bain selon votre inspiration
La sortie de câble Céliane s’adapte à la décoration de votre salle de bain. Vous aurez le choix entre 3 finitions : Titane, Graphite ou Blanc. Pour habiller votre salle de bain selon vos envies, plusieurs modèles de plaques de finitions sont disponibles pour votre sortie de câble.
Information complémentaire

L’installation d’une sortie de câble par un électricien
Pour installer la sortie de câble Céliane en toute sérénité, n’hésitez pas à prendre contact avec un électricien recommandé par Legrand situé près de chez vous.