Information complémentaire

NF C 15-100 : les 3 volumes de la salle de bains
Pour améliorer votre sécurité, la norme NF C 15-100(1) distingue 3 volumes différents dans la salle de bains : 0, 1 ou 2. Dans chacun de ces volumes, certains équipements électriques sont autorisés ou interdits. Pour implanter l'un de ces éléments (une prise de courant ou un interrupteur par exemple), vous devrez mesurer sa position dans l'espace et déterminer s'il s'insère dans le volume 0, 1 ou 2.
Équipements électriques sécurisés IPX et classes d'équipements électriques à relier à la terre



L'indice de protection IP est un standard international qui concerne l'étanchéité d'un équipement, concernant l'intrusion d'un corps solide ou liquide. Trois d'entre eux concernent l'étanchéité des équipements pouvant être installés dans une salle de bain :
- IPX4 : projection d’eau de toutes directions
- IPX5 : projection contre les jets d’eau à la lance de toute direction
- IPX7 : projection contre les effets de l’immersion temporaire.
Pour une utilisation ou une installation en salle de bains, on distingue 2 Classes d'appareils :
- Classe I : les appareils ménagers, convecteurs, appliques... qui doivent obligatoirement être reliés à la terre
- Classe II : les appareils électriques double isolation qui ne doivent pas impérativement être reliés à la terre.
Information complémentaire

Distinguer 230V et Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)
En France, la tension électrique du courant alternatif distribué dans un logement est généralement de 230V (basse tension, comprise entre 50 et 1000V). Par ailleurs, certains équipements fonctionnent :
- Très Basse Tension (TBT), c'est-à-dire à une tension inférieure à 120V
- Très Basse Tension de Sécurité (TBTS), c'est-à-dire à une tension inférieure à 50V
Information complémentaire

Qu'est-ce qu'un transfo de séparation ?
Certains rasoirs électriques ou lampes LED sont de type Très Basse Tension de Sécurité (TBTS). Ils sont alimentés en courant par l'intermédiaire d'un boîtier contenant un transformateur raccordé au secteur (pour passer de 230V à 12V, par exemple). Ce boîtier sécurisé délivre du courant continu et assure la séparation - l'impossibilité que se produisent de faux contacts - entre les fils électriques 230V et les fils électriques 12V.
Information complémentaire

Volume 0 : uniquement pour les appareils TBTS 12V
Le Volume 0 d'une salle de bain est constitué par la zone de réception de l’eau, dans la baignoire ou dans la douche. Les seuls équipements électriques pouvant y être utilisés sont de type IPX7 + TBTS 12V. Un petit appareil à piles, pour écouter de la musique dans le bain, n'est pas interdit ! Sous le Volume 0 (par exemple sous la baignoire) se trouve le Volume caché : aucun appareil ou équipement électrique n'y est autorisé.
Information complémentaire

Volume 1 : de fortes restrictions
Le Volume 1 est constitué par la zone de projection d’eau qui se trouve au-dessus du Volume 0, jusqu'à une hauteur de 2,25m au-dessus du sol. Les seuls équipements électriques qui y sont acceptés sont de type IPX5 :
- un éclairage ou un interrupteur TBTS 12V (2)
- un chauffe-eau instantané de Classe I (4)
- un chauffe-eau à accumulation de Classe I (5)
- une canalisation (6)
(2) le transfo de séparation doit être en dehors des volumes 0, 1 et 2
(4) si alimenté directement par un câble sans boîte de connexion
(5) chauffe-eau horizontal placé le plus haut possible
(6) limité à l’alimentation des appareils autorisés dans ces volumes
Information complémentaire

Volume 2 : des possibilités plus larges
On ne peut installer dans le Volume 2 que des équipements de type IPX4, et notamment :
- un éclairage ou un interrupteur TBTS 12V (2)
- un appareil de chauffage électrique ou un éclairage de Classe II
- un chauffe-eau instantané ou à accumulation de Classe I (4)
- une prise rasoir 20 à 50VA avec transfo de séparation
- une canalisation (6)
(2) le transfo de séparation doit être en dehors des volumes 0, 1 et 2
(4) si alimenté directement par un câble sans boîte de connexion
(5) chauffe-eau horizontal placé le plus haut possible
(6) limité à l’alimentation des appareils autorisés dans ces volumes
Information complémentaire

Hors volume : peu de restrictions
En dehors des Volumes 0, 1 et 2, il y a peu de restrictions. Il n'est pas obligatoire d'y adopter des appareils IPX7, IPX 5 ou IPX4. Vous pouvez donc y installer ou utiliser : un lave-linge ou sèche-linge de Classe I ; un appareil de chauffage électrique de Classe I ou II ; un éclairage de Classe I, II, ou TBTS 12V (3) ; un chauffe-eau instantané ou à accumulation ; un interrupteur classique ou TBTS 12V (3) ; une prise de courant avec terre ; une prise rasoir 20 à 50VA avec transfo de séparation ; un transfo de séparation ; une canalisation ou une boîte de connexion électrique.
(3) la tension peut être portée à 230 V
Information complémentaire



Salle de bain : interrupteur différentiel obligatoire
Le ou les circuits électriques qui alimentent la salle de bains en courant doivent être protégés par un interrupteur différentiel 30 mA. Pour qu'il puisse jouer son rôle protecteur, toutes les canalisations, masses métalliques et éclairages de la salle d'eau doivent être reliés à la terre.
Information complémentaire

Notre raison d'être
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.