Interrupteur double connecté avec Neutre Céliane with Netatmo avec plaque - Titanium
- Ref. CT9416
- Céliane with Netatmo
Interrupteur double connecté Céliane with Netatmo permet de contrôler 2 points d'éclairages manuellement, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Interrupteur double connecté : gérez votre éclairage manuellement, depuis l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)
- Equipée d'un voyant LED de repérage activable depuis l'App. Home + Control
- Avec Neutre, permet une excellente compatibilité avec tous les types d'éclairage, sans minimum de puissance
- Finition Titanium avec plaque Acier Satiné, livré complet, prêt à installer
Avantages
- Peut être commandée à distance par une commande sans fils ou via votre smartphone
- Association facile et rapide avec un produit sans fils en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)
Les + installation
S'installe facilement en lieu et place d'un interrupteur double standard dans une boîte simple
Les + utilisation
Permet de contrôler de 2 circuits d'éclairage d'une simple pression sur l'interrupteur ou depuis votre smartphone grâce à l'Application Home + Control
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour commander votre interrupteur en va-et-vient, il est nécessaire de lui associer une ou plusieurs commandes sans fils ou un bouton poussoir traditionnel
- Pour ajouter un interrupteur connecté à votre installation, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d’homogénéiser le design des fonctions connectées dans votre logement avec le reste de votre installation. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les produits connectés Céliane with Netatmo gardent une finition harmonieuse avec les interrupteurs et prises Céliane. La mise en œuvre simple avec un câblage classique et intuitif permet de remplacer facilement vos anciens interrupteurs et prises. La domotique au service de votre quotidien : personnalisez l’usage de votre éclairage, de vos volets roulants, de votre VMC, ou encore de votre chauffage et appareils électriques, suivant vos habitudes de vie. Vous pouvez contrôler votre installation manuellement via une commande sans fils ou un interrupteur, par la voix via les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home) mais aussi à distance via l'App. Home + Control. Et pour optimiser votre consommation d’énergie, visualisez directement dans l’application vos consommations pour savoir où agir si nécessaire. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Documentation
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972540056
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Modèle Relais
- Type de charge Universel et LED
- Commande auxiliaire possible Oui
- Mémoire de valeurs de luminosité Non
- Utilisable avec un bouton-poussoir Non
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Oui
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Oui
- Commande radio possible Oui
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Couleur Titane
- Transparent Non
- Tension nominale 230V
- Fréquence 50-60Hz
- Calibre/courant nominal assigné (In) 1.1A
- Puissance de commutation 0-250W
- Nombre de canaux 2
- Type de fixation Fixation avec vis
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 90mm
- Hauteur 82mm
- Profondeur 46mm
- Profondeur d'encastrement 33mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP41
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45°C
- Temperature de stockage 0-45°C
- Consommation en veille 2.3mA
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 4
- Capacité des bornes 0.75-2.5mm²
- Section de câble 0.75-2.5mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Interopérabilité Netatmo
Installation de mes produits connectés
Démarrer mon projet connecté
Revendeurs
Interrupteur double connecté avec Neutre Céliane with Netatmo avec plaque - Titanium
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel