Accès aux rubriques
Information complémentaire

Les prérequis
Afin d’associer l'interrupteur double sans fils connecté Céliane with Netatmo avec l’interrupteur double connecté à câbler Céliane with Netatmo, vous devez au préalable installer une prise control ou un module control, puis ensuite configurer tous les produits dans le même réseau.
Vous pourrez ensuite appairer les touches de la commande double sans fils connectée et de l’interrupteur double connecté filaire ensemble.
Information complémentaire

Étape 1 : ouvrir le réseau
Pour appairer une touche d’un interrupteur double sans fils avec une touche de l’interrupteur double à câbler, suivez les étapes suivantes :
- ouvrez le réseau en appuyant au centre de la commande générale Départ/Arrivée jusqu’à ce que son voyant s’allume
- relâchez l’appui, le voyant vert s’éteint sur la commande générale et il s’allume sur les produits filaires installés
Information complémentaire

Étape 2 : associer la première touche
Retirez la languette de protection de la pile de l'interrupteur double sans fils Céliane with Netatmo et appuyez brièvement sur une touche au choix. Son voyant vert clignote puis s’éteint. Vérifiez également que le voyant du double interrupteur filaire s’allume en vert fixe, puis :
- appuyez sur le bouton de l'interrupteur double à câbler à appairer. Le côté sélectionné va allumer la lumière de son propre circuit d’éclairage
- maintenez appuyé le bouton de l'interrupteur double sans fils à appairer puis le « tapoter » 3 fois sur l’interrupteur double à câbler : les voyants des 2 produits passent au bleu, puis s’éteignent
Le voyant de l’interrupteur filaire passe de nouveau au vert ensuite.
Information complémentaire

Étape 3 : associer la seconde touche
Renouvelez l’opération pour la seconde touche de l'interrupteur double sans fils :
- appuyez sur le second bouton de l'interrupteur double à câbler à appairer. Le côté sélectionné va allumer la lumière de son propre circuit d’éclairage
- maintenez appuyé le second bouton de l'interrupteur double sans fils à appairer puis la « tapoter » 3 fois sur l’interrupteur à câbler : les voyants des 2 produits passent au bleu, puis s’éteignent
Le voyant de l’interrupteur filaire passe de nouveau au vert ensuite.
Information complémentaire

Étape 4 : terminer l’installation
Pour terminer la configuration, appuyez brièvement au centre de la commande générale Départ/Arrivée. Son voyant clignote 3 fois puis s’éteint et les voyants des produits filaires s’éteignent tous.
Vous pouvez maintenant tester votre installation connectée puis positionner l'interrupteur double sans fils Céliane with Netatmo à l’endroit souhaité.
Information complémentaire

Trouvez votre électricien
Vous recherchez un expert pour réaliser votre installation de produits connectés Legrand ?
Contactez nos électriciens partenaires pour profiter d’une maison simplement connectée avec Legrand !
Questions fréquentes
Vous souhaitez installer le pack de démarrage pour installation connectée "Mon...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.