Accès aux rubriques
Je commande mes éclairages à distance



Avec une commande sans fil d'éclairage et de prise Céliane™ with Netatmo, vous commandez les éclairages reliés aux produits filaires soit ensemble, soit un par un en multipliant les commandes sans fil.
La commande sans fil pour éclairage se pose où vous le souhaitez. Elle est repositionnable à loisir, selon l'évolution de vos besoins.
Information complémentaire

Etape préalable : installation du pack de démarrage
Vous avez préalablement installé la prise contrôle du pack de démarrage pour un logement connecté Legrand, les produits filaires connectés et vous avez terminé la configuration.
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs commandes sans fil d'éclairage et de prise Céliane™ with Netatmo à votre installation connectée.
Cette commande sans fil vous permet de contrôler les produits filaires suivants :
- les interrupteurs d'éclairage connectés (à option variateur de lumière)
- les micromodules d'éclairage connectés
- les prises connectées 16A
Information complémentaire



Étape 1 : Ouvrez le réseau
Approchez-vous de la Prise Control connectée et appuyez au centre de la commande générale sans fil "Départ / Arrivée" fournie dans le pack de démarrage pour un logement connecté Legrand. Maintenez l'appui jusqu'à ce que le voyant de la commande générale s'allume en vert. Relâchez alors l'appui.
Le voyant de la commande générale sans fil s'éteint et celui de la Prise Control connectée s'allume en vert. Ce signal signifie que le réseau est ouvert. Les voyants des produits filaires installés s'allument tous en vert.
Information complémentaire


Étape 2 : Préparez la commande sans fil pour éclairage
Commencez par retirer la languette de protection de la pile de votre commande sans fil Céliane with Netatmo. Puis, appuyez brièvement sur le bas de la touche de la commande : le voyant clignote en vert puis s'éteint.
Information complémentaire
Étape 3 : Associer la commande sans fil au(x) produit(s) filaire(s)
Pour associer votre commande sans fil pour éclairage aux produits filaires souhaités, appuyez brièvement sur le bas de la touche de la commande. Puis, maintenez l'appui et "tapotez" 3 fois sur le produit que vous souhaitez commander, par exemple le micromodule.
L'association est effective lorsque les voyants des 2 produits clignotent en simultané en bleu : ils clignotent rapidement puis s'allument rapidement en bleu fixe. Enfin, le voyant du produit filaire redevient vert. Signe que l'association est réussie.
Information complémentaire



Étape 4 : Finalisez l'association
Une fois tous les produits associés, terminez l'opération en appuyant brièvement une fois au centre de la commande générale : le voyant clignote 3 fois en vert puis s'éteint. Les voyants des produits filaires s'éteignent à leur tour.
Patientez environ 1 minute puis vérifiez le bon fonctionnement. Appuyez sur le bas de la touche de la commande sans fil : les lampes reliées s'allument. Appuyez sur la touche du haut : elles s'éteignent.
Sinon, recommencez l'opération d'association en respectant chaque étape.
Information complémentaire



Étape 5 : Positionnez la commande
Placez les adhésifs fournis au dos de votre commande sans fil. Avant de coller celle-ci sur le mur, Legrand recommande de faire un test sur une zone non visible du mur.
Positionnez votre commande à l'emplacement souhaité. Enfin, clipsez la plaque de finition Céliane fournie. Faites de même pour les autres produits de l'installation.
Information complémentaire

Étape 6 : Configurez la commande
Vous pouvez désormais vous rendre dans votre application mobile Home + Control pour :
- nommer les pièces de la maison
- nommer les éclairages et lampes
- configurer des scénarios d'éclairage selon vos envies
Téléchargez gratuitement l'appli Home + Control (disponible sur Android et iOS).