Information complémentaire
Parcourez notre guide de choix et trouvez l'interrupteur variateur qui vous convient.
Questions fréquentes
Le neutre, présent dans l’interrupteur double connecté with Netatmo, assure la stabilité du courant. En effet, il ne sera pas nécessaire d’installer un compensateur.
En savoir plus L’interrupteur double connecté avec neutre with Netatmo s’installe facilement en lieu et place d’un interrupteur double dans une boîte d’encastrement simple.
En savoir plus 
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.