Information complémentaire

Interrupteur double avec neutre : stabilité du courant garantie
L’interrupteur double connecté avec neutre est compatible avec tous les types et toutes les puissances de lampes, comme les LEDs par exemple et est idéal en rénovation car il peut remplacer une interrupteur double avec neutre existant.
Grâce au neutre, vous n’aurez pas besoin de compensateur pour compenser la faible puissance de la lampe, contrairement aux recommandations pour un interrupteur sans neutre.
Questions fréquentes
L’interrupteur double connecté avec neutre with Netatmo s’installe facilement en lieu et place d’un interrupteur double dans une boîte d’encastrement simple.
En savoir plus L’interrupteur double connecté avec neutre with Netatmo vous permet de contrôler deux circuits d’éclairage différents mais ne vous permet pas de faire varier l’éclairage contrairement à l’interrupteur à option variateur pour installation connectée Céliane with Netatmo.
En savoir plus 
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.