Découvrez Self-e, la commande sans fils et sans pile

Publication le 28 avril 2021 Maison connectée

Faire évoluer sa maison connectée tout en réduisant son impact sur l'environnement, c'est possible avec la nouvelle génération de commandes sans fils et sans pile Self-e. Grâce à un récupérateur d'énergie intégré, une technologie développée par Legrand en partenariat avec le CEA, ces commandes sans fils s'auto-alimentent quand on appuie dessus et permettent de piloter, à l'identique des autres commandes sans fils, tous les appareils électriques associés.

Information complémentaire

Réduisez votre empreinte écologique avec ces commandes 100% autonomes

C’est en effet l’innovation marquante de ces nouvelles commandes sans fils. Fini l’utilisation de pile grâce au récupérateur d’énergie intégré ! Les commandes s’auto-alimentent dès que l’interrupteur est activé et transforment l’énergie mécanique en énergie électrique pour piloter vos appareils électriques dans votre installation connectée directement (prises, éclairages, volets roulants) ou via des scénarios personnalisés.

Cette technologie est une véritable innovation [...] sur le marché du pilotage sans fils et sans pile. Cette innovation […] est une réponse quotidienne aux défis environnementaux qui nous entourent. Elle va d’ailleurs permettre de supprimer plus d'une tonne de piles chaque année.

Gammes "with Netatmo" : une offre élargie

cuisine blanche ouverte chaises grises 938x569
cde entree sortie celiane titanium 350x350 cde lever coucher celiane titanium 350x350

Les nouvelles commandes sans fils et sans pile Self-e viennent compléter l’offre de commandes de scénarios "with Netatmo" avec les fonctions Départ/Arrivée, Lever/Coucher et 4 Scénarios. Vous pouvez personnaliser vos scénarios dans l’App Home + Control et les piloter par la voix, un smartphone ou avec une commande Self-e. Elles existent dans les gammes Céliane, Mosaic ou dooxie with Netatmo pour une parfaite harmonie avec votre installation existante.

Information complémentaire

Commandes Self-e : elles ne changent rien à vos habitudes !

Les commandes sans fils sans pile Self-e permettent de piloter vos appareils électriques ou vos volets roulants comme vous le faites déjà avec les commandes sans fils des gammes "with Netatmo". L'installation et la configuration des commandes sont les mêmes, via l'App Home + Control. Repositionnables et extra-plates, vous pouvez les poser où vous le souhaitez, au mur, sur un meuble ou en multiposte horizontal ou vertical, comme un interrupteur traditionnel.

Cool ! Parfait pour mes prochains travaux wink

Pas besoin de passer de fils et on peut le poser n'importe où, pratique !

  On va poser ça partout dans la maison, ça évitera de passer des fils et on gagnera du temps !