Accès aux rubriques
Information complémentaire

Matériels et outils
Pour installer une double commande sans fil, vous devez avoir préalablement installé un pack de démarrage pour logement connecté Céliane with Netatmo ou un pack de démarrage Drivia with Netatmo, et avoir terminé la configuration. Aucun outil n'est nécessaire.
Information complémentaire

Etape 1 : ouvrir le réseau
Pour commencer l’installation de la double commande sans fil connectée, ouvrez le réseau en appuyant au centre de la commande générale sans fil Départ/Arrivée (comprise dans le pack de démarrage connectée Céliane with Netatmo et préalablement configuré) ou sur le bouton du module contrôle jusqu'à ce qu'il s'allume en vert et s'éteigne.
Information complémentaire

Etape 2 : associer la double commande au produit filaire
Pensez à retirer la languette de protection de la pile, puis appuyez brièvement sur le bas d'une des touches : le voyant clignote puis s'éteint. Associez la double commande au produit filaire en appuyant sur le bas d'une des touches. Maintenez l'appui et tapotez 3 fois sur le produit filaire. Les voyants des 2 produits clignotent en bleu puis s'allument brièvement en bleu fixe. Le voyant du micromodule devient vert : l'association est réussie.
Information complémentaire

Etape 3 : associer un autre produit filaire
Si vous souhaitez associer un autre produit pour le commander avec cette même double commande sans fil pour éclairage, recommencez la même opération qu’à l’étape 2, mais cette fois-ci en utilisant la deuxième touche de la commande.
Information complémentaire

Etape 4 : finaliser l’installation
Pour terminer l’ajout de la double commande à votre installation connectée, appuyez brièvement une fois au centre de la commande générale sans fil Départ/Arrivée ou sur le bouton du module contrôle. Les voyants clignotent puis s'éteignent. Vérifiez votre installation en appuyant sur le bas de la touche gauche de la commande sans fil pour allumer l'éclairage : les lampes reliées au produit filaire s'allument. Appuyez sur le haut : elles s'éteignent.
Information complémentaire

Etape 5 : fixer la double commande sans fil
La double commande est repositionnable. Si vous souhaitez la fixer au mur, positionnez les adhésifs fournis au dos de la double commande sans fil et choisissez l’emplacement de votre choix. Nous vous recommandons de faire un test sur une partie non visible du mur avant de coller la commande. Clipsez la plaque de finition Céliane fournie. Votre double commande sans fil est opérationnelle et parfaitement intégrée à votre intérieur.
Information complémentaire

Contrôler plusieurs produits filaires en même temps
Extra plate, la double commande sans fil connectée Céliane with Netatmo peut être posée sur un meuble ou fixée au mur. Elle est repositionnable grâce aux adhésifs fournis. Cette commande vous permet de contrôler plusieurs circuits d'éclairage et différents appareils électriques branchés sur les produits filaires connectés suivants : intervariateur, micromodule, prise, sortie de câble - pour les appareils sans fil pilote uniquement - , télérupteur connecté ou prises mobiles.