J'installe facilement un portier visiophone

Temps estimé : 2 h Les vidéos bricolage Legrand

Dans cette vidéo, Legrand vous explique comment installer un portier visiophone pour identifier vos visiteurs. Le poste intérieur se branche sur une simple prise de courant et la platine de rue antivandale avec caméra intégrée, peut remplacer un bouton poussoir en utilisant les mêmes fils. Une vraie simplicité de câblage !

Accès aux rubriques

Installer un portier visiophone pour voir qui sonne

portier femme sonne 1155x700
portier ecran interieur 350x350 portier 350x350

Un portier visiophone permet d'identifier parfaitement vos visiteurs avant d'ouvrir votre porte. Il vous permet aussi de ne pas sortir de chez vous pour aller voir qui sonne au portail du jardin.

Vous voyez qui sonne, vous pouvez discuter avec la personne, et vous ouvrez si besoin votre porte en toute sérénité.

L'installation de ce portier visiophone n'implique aucune intervention sur votre tableau électrique.

Information complémentaire

portier visiophone 350x350
portier visiophone outils 350x350

Liste de matériel et outils

1 kit portier visiophone, comprenant :

  • 1 platine de rue avec caméra
  • 1 poste intérieur avec écran couleur
  • Câble téléphone 2 fils
  • 1 pince coupante
  • 1 pince à dénuder
  • 1 tournevis plat
  • 1 perceuse
  • 1 niveau à bulle

Information complémentaire

portier tirage cable 350x350
portier tirage arrivee cable 350x350

Etape 1 : Tirez un câble de la maison jusqu'au portail

  • Commencez par tirer le câble de téléphone de la maison jusqu'au portail
  • Si besoin, réalisez une tranchée et des saignées dans un mur
  • Prévoyez une gaine pour protéger le câble téléphonique

Information complémentaire

Etape 2 : Préparez l'installation du portier visiophone

  • Repérez les emplacements des vis en utilisant un niveau à bulle
  • Percez les trous aux emplacements repérés
  • Fixez le socle sur le mur à l’aide des vis et des chevilles fournies

Information complémentaire

Etape 3 : Raccordez les fils électriques

  • Retirez le bornier électrique de la platine
  • Raccordez les deux fils électriques sur deux bornes D1 & D2

NB : vous pouvez également raccorder à ce portier une gâche électrique pour commander l’ouverture du portail ou portillon depuis le poste intérieur.

Information complémentaire

Etape 4 : Personnalisez l'installation du portier visiophone

  • Remettez le bornier électrique en place
  • Emboîtez la platine sur son socle
  • Insérez une étiquette à votre nom puis emboitez le poussoir sur la platine

NB : votre platine est protégée contre le vandalisme et à l'abri de la pluie.

Information complémentaire

Etape 5 : Fixez le portier visiophone sur le mur

  • Repérez les emplacements des vis à l’aide d’un niveau à bulle
  • Fixez le support sur le mur à l’aide des vis et des chevilles fournies

Information complémentaire

Etape 6 : Continuez l'installation du portier visiophone à l'intérieur

  • Retirez le bornier du poste intérieur
  • Raccordez les 2 fils électriques sur les bornes D1 & D2. Ce sont les mêmes branchements électriques que le poste extérieur

NB : vous pouvez raccorder depuis ce bornier jusqu’à 2 postes intérieurs supplémentaires : répondez aux visiteurs où que vous soyez dans votre logement

Information complémentaire

Etape 7 : Terminez l'installation du portier visiophone

  • Remettez le bornier en place
  • Accrochez le poste intérieur sur son support
  • Branchez le poste sur une prise de courant

Information complémentaire

Etape 8 : Testez les fonctionnalités du portier visiophone

L’écran couleur offre un large choix de fonctionnalités :

  • Ouverture du portillon
  • Liaison par interphone pour parler avec le visiteur
  • Marche/arrêt de la caméra
  • Ouverture du portail
  • Allumage/extinction de l’éclairage extérieur