Installer un portier visiophone à la place d'une sonnette

Quand quelqu'un sonne chez vous, vous hésitez à ouvrir car vous n'identifiez pas le visiteur. Le kit interphone vidéo complet vous permet d'être non seulement alerté d'une visite, mais voir la personne, discuter avec elle à distance et éventuellement lui donner accès à votre logement.

Liste de matériel et outils
- 1 platine de rue avec caméra
- 1 poste intérieur avec écran couleur 7 pouces
- 1 pince coupante
- 1 pince à dénuder
- 1 tournevis plat
- 1 perceuse
- 1 niveau à bulle

Etape 1 : Repérez comment poser la platine de rue
- Commencez par poser la platine de rue à l’extérieur à la place de votre sonnette
- Attention, conservez les fils de la sonnette

Etape 2 : Repérez les trous à percer pour poser la platine
- Repérez les emplacements des vis en utilisant un niveau à bulle
- Percez les trous aux emplacements repérés
- Fixez le socle sur le mur à l’aide des vis et des chevilles fournies

Etape 3 : Raccordez les fils électriques
- Retirez le bornier de la platine
- Raccordez les deux fils électriques qui reliaient la sonnette au boîtier de l’interphone
NB : vous pouvez également raccorder à ce portier une gâche électrique pour commander l’ouverture du portail ou portillon depuis le moniteur intérieur.

Etape 4 : Terminez l'installation du portier visiophone
- Remettez le bornier en place
- Emboîtez la platine sur son socle
- Clipsez le poussoir sur la platine
NB : votre portier est protégé contre le vandalisme et contre la pluie.

Etape 5 : Continuez d'installer votre kit vidéo à l'intérieur
- Fixez le support sur le mur à l’aide des vis et des chevilles fournies
- Conservez les fils de l’interphone vidéo

Etape 6 : Raccordez l'interphone à la sonnette
- Retirez le bornier du poste intérieur
- Raccordez les 2 fils électriques qui reliaient l’interphone à la sonnette
NB : vous pouvez raccorder jusqu'à 2 postes supplémentaires à l'intérieur de votre habitation à partir de ce bornier.

Etape 7 : Terminez l'installation du portier à l'intérieur
- Accrochez le poste intérieur sur son support
- Procédez à l'alimentation du poste via une prise de courant
Astuce : pour une installation en toute sécurité et esthétique, n’hésitez pas à ajouter une goulotte qui recouvrira le câble électrique.

Etape 8 : Testez votre portier visiophone
L’écran 7 pouces à effet miroir et l'interface simple d'utilisation, offrent un large choix de fonctionnalités :
- Ouverture du portillon
- Liaison interphone pour converser avec le visiteur : vous verrez en temps réel des images de votre visiteurs
- Marche/Arrêt de la caméra
- Ouverture du portail
- Allumage/Extinction de l’éclairage extérieur
Questions fréquentes
2 points à vérifier simplement.
Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou...