Quel interphone vidéo choisir ?

Vous souhaitez sécuriser votre logement en contrôlant l’accès à votre maison ? Répondre au livreur, même lorsque vous n’êtes pas chez vous ? Savoir qui sonne chez vous et ouvrir à vos visiteurs où que vous soyez ?

Installez ou faites installer un système d’interphone vidéo dans votre maison ! Découvrez les visiophones connectés qui vous offrent sécurité et sérénité. En effet, ils vous permettent de gérer à distance, depuis votre smartphone, l’ouverture de votre portail.

Nous vous présentons ci-dessous les 3 modèles de visiophones connectés Legrand. Choisissez le meilleur interphone vidéo connecté parmi ces trois solutions en fonction des vos besoins et de vos attentes !

Information complémentaire

Avantages des interphones vidéos

Simplifiez votre quotidien et bénéficiez de fonctionnalités innovantes et pratiques avec les visiophones connectés Legrand :

  • répondez à vos visiteurs sans vous déplacer jusqu’à l’écran intérieur
  • gérez les visites en votre absence et ne manquez plus aucune livraison

… le tout depuis votre smartphone !

Les foyers équipés de visiophones connectés ont de grandes chances d’éviter les cambriolages.

Enfin, le poste intérieur de votre interphone vidéo est filaire ; c'est à dire qu'il est câblé. Vous n'avez donc pas à vous soucier de son niveau de batterie.

Information complémentaire

Easy Kit connecté : simple et intuitif

L’interphone vidéo Easy Kit, connecté au réseau Wi-Fi de votre maison, vous permet de recevoir des appels vidéo et audio sur votre smartphone via l’App Door Entry.

Dans ce kit vidéo, vous trouverez un écran 7’’ mains libres (ou moniteur vidéo) et une platine de rue (avec caméra grand angle et éclairage pour vision nocturne).

L’installation du kit vidéo Easy Kit connecté est simple : il vous suffit de brancher le poste intérieur à une prise de courant et de raccorder le poste à la platine de rue filaire avec le câble 2 fils.

Le portier Easy Kit connecté existe en deux couleurs : noir et blanc.

Information complémentaire

portier classe 300eos cuisine 700x350
classe 300eos zoom 700x600 0 mains homme smartphone exterieur 350x350

Classe 300EOS with Netatmo : premium et innovant

Le visiophone connecté Classe 300EOS with Netatmo facilite votre quotidien avec son écran tactile 5’’.

Connecté à l’App Home + Security téléchargeable gratuitement sur les stores Apple et Android, il vous propose de répondre à vos visiteurs depuis votre smartphone et de choisir si vous souhaitez, ou non, ouvrir la porte de votre maison.

Le Classe 300EOS with Netatmo intègre l’assistant vocal Alexa d’Amazon, et permet ainsi le contrôle par la voix de votre installation.

De plus, des fonctionnalités pratiques le rendent accessible aux personnes malentendantes et malvoyantes (amplification du son, boutons en relief, etc).

Enfin, le visiophone Classe 300EOS with Netatmo garde en mémoire les différentes images filmées et capturées, selon les réglages effectués dans l’app.

Information complémentaire

Classe 100X : le standard revisité

Le portier connecté Bticino Classe 100X, avec son écran 5" et son design moderne et affiné, vous permet de répondre à vos visiteurs et de leur ouvrir le portail ou le portillon, où que vous soyez. En plus des fonctions basiques, vous pouvez également configurer d’autres touches sur le boîtier pour accéder à 4 fonctions supplémentaires (comme par exemple allumer une lumière extérieure, activer l'arrosage du jardin, etc).

Information complémentaire

Complétez votre installation

Pour renforcer votre sécurité, vous pouvez opter pour la Caméra Extérieure Intelligente et connectée Netatmo, compatible avec les différents visiophones évoqués précédemment.

Faites appel à un électricien certifié pour l’installer et gagnez en sérénité dans votre maison.

Vous pouvez également compléter votre installation électrique connectée avec la Sonnette vidéo intelligente connectée Netatmo.

Information complémentaire

Faites installer votre interphone vidéo connecté

Confiez l'installation de votre visiophone et de vos solutions connectés pour votre sécurité à un électricien certifié par Legrand. Trouvez un professionnel de l'électricité près de chez vous ! 

Questions fréquentes

Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec...
En savoir plus
Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de...
En savoir plus
Vous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix !
En savoir plus
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.
En savoir plus
En effet, tous les interphones ne fonctionnent pas avec une caméra IP installée (en fonction de la version, du modèle etc.).
Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou...
En savoir plus
Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez...
En savoir plus
Le visiophone vidéo connecté (ou interphone vidéo connecté) Classe 300EOS with Netatmo possède un poste intérieur, également appelé moniteur vidéo, design et innovant. En effet, le Classe 300EOS with Netatmo est doté d’un écran tactile couleur vertical 5 pouces qui permet un...
En savoir plus
Vous entendez la sonnette, mais le temps d’arriver, le livreur est parti ? Avec le visiophone connecté, fini les problèmes de colis manqués ou de digicode oublié ! Parlez à vos visiteurs depuis votre smartphone ou depuis le moniteur intérieur de votre interphone connecté. Que vous soyez...
En savoir plus
L’adresse IP de votre visiophone Easy Kit connecté apparaît pendant la finalisation de l’association de votre écran intérieur avec l’application Door Entry Easy Kit sur votre smartphone, après avoir activé le Wi-fi de l’appareil et l’avoir connecté au réseau Wi-fi de votre...
En savoir plus
Vous souhaitez installer ou faire installer le meilleur interphone vidéo ou visiophone connecté dans votre maison ? Assurez ainsi la surveillance de votre logement et de vos visiteurs et garantissez votre sécurité !   Suivez nos conseils, et choisissez le meilleur portier vidéo...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message