Interphone et smartphone : contrôler mon visiophone connecté à distance

Maison connectée

Un livreur se présente chez vous en votre absence ? Avec les visiophones connectés et leurs accessoires, donnez-lui vos instructions depuis l’application dédiée afin de ne pas rater la livraison de votre colis. Vous pouvez par exemple lui déverrouiller la porte à distance afin qu’il le dépose dans le jardin ou dans l’entrée, lui demander de le confier à votre voisin ou bien lui dire de repasser plus tard, le tout depuis votre smartphone.

Vous êtes dans la maison quand la sonnette retentit, mais trop loin pour arriver à temps ? Répondez sur l’application et parlez à votre visiteur. Vous pourrez aussi lui ouvrir à distance si nécessaire. Selon les modèles d’interphones connectés, vous pouvez même disposer de l’assistant vocal Alexa pour piloter votre visiophone ! Interphone et smartphone sont à présent connectés et ça va vous changer la vie !

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Visiophone Classe 300EOS with Netatmo : l’as de la sécurité

Avec le visiophone connecté wifi Classe 300EOS with Netatmo, interagissez avec Alexa par la voix ou avec les touches capacitives prévues à cet effet. Demandez-lui d’activer l’ouverture de la porte, d’utiliser des fonctions du portier vidéo ou des appareils électriques de la maison intelligente, ou encore d’enregistrer des rappels ou des routines.

Surveillez également votre devant de porte sans avoir besoin que quelqu'un sonne pour visionner les images en direct de la caméra. De plus, ce visiophone est compatible avec les caméras Netatmo avec vision nocturne pour encore plus de sécurité.

Sur l’écran tactile 5’’ au format portrait, il est également possible de parler à vos visiteurs (sur lesquels un centrage automatique est effectué) de déverrouiller la porte pour les faire entrer, de personnaliser les favoris, de voir les notifications ou encore de vérifier votre répondeur.

Le contrôle d'accès par badge est également possible avec le Classe 300EOS with Netatmo. 

Information complémentaire

Visiophone vidéo connecté Classe 100X : idéal en rénovation

Ce visiophone connecté contient notamment une platine de rue et un écran intérieur connecté 5’’. Et comme la sécurité c’est important, il peut comporter un contrôle d’accès par badge.

Les caméras Netatmo, avec lesquelles le visiophone Classe 100X est compatible, peuvent vous permettre de surveiller les alentours près de votre logement.

Les fonctions principales sont accessibles grâce à deux touches et 4 touches supplémentaires sont personnalisables.

Information complémentaire

L’app dédiée : Home + Security

Le portier Classe 300 EOS et le visiophone connecté Classe 100X se connectent à l'application Home + Security qui vous relie à votre maison et vous permet de répondre à un appel à distance et ainsi de parler à vos visiteurs même quand vous n’êtes pas chez vous.

Vos portes, si elles sont motorisées, peuvent aussi être gérées sur l’application, ce qui vous permet de les déverrouiller depuis votre smartphone, dans le cas d’une livraison de colis par exemple, ou d’un oubli de clefs.

Vous pouvez également gérer à distance votre système de sécurité et de portier avec votre smartphone, car les produits Netatmo Intelligents dédiés à la sécurité sont intégrés nativement dans l’application Home + Security.

 

Information complémentaire

Visiophone Easy Kit connecté : une installation adaptée à vos envies

Vous sortez de la maison et vous voulez prévenir vos proches ? Laissez-leur un message vidéo via le visiophone Easy Kit connecté.

Contrôlez vos éclairages extérieurs, déverrouillez votre portail si un visiteur se présente à la porte, ou encore consultez les images des caméras en direct sans avoir à utiliser la platine de rue, le tout sur l’écran 7’’ du poste intérieur du visiophone Easy Kit.

Easy kit est un visiophone connecté dont vous pouvez raccorder les fils vous-même et qui est simple à connecter. Vous pouvez également faire appel à un électricien professionnel. Il est de plus possible d’ajouter jusqu’à deux postes intérieurs et la possibilité de déverrouiller deux portails grâce à une platine de rue supplémentaire.

Information complémentaire

L’app dédiée : Door Entry Easy Kit

Avec l’application, répondez à vos visiteurs à distance et contrôlez l’accès à votre logement. Vous pouvez également associer les caméras Netatmo à votre écran intérieur et être ainsi en mesure d’accéder à leurs images en direct sur votre smartphone ou sur le moniteur intérieur.

En vacances, vous pouvez rester en contact avec votre maison et ainsi voir si tout va bien grâce aux images de la caméra sur votre smartphone.

Information complémentaire

Contactez un électricien

Vous souhaitez vous équiper en domotique ? Faites appel aux services d’un professionnel de l’électricité issu du réseau d’électriciens certifiés par Legrand, et confiez-lui la pose de vos interphones connectés audio ou vidéo. Profitez d'une nouvelle expérience avec les visiophones connectés !

L’électricien certifié vous conseillera sur les produits à choisir pour l’installation chez vous, en fonction de vos besoins. Interphone et smartphone seront connectés par ses soins, et vous n’aurez plus qu’à en profiter !

À savoir si vous résidez dans un logement collectif : il est possible d'installer plusieurs visiophones dans un même immeuble. Dans ce cas, les habitants utilisent leur propre visiophone de manière personnelle. 

Questions fréquentes

Vous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix !
En savoir plus
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.
En savoir plus
En effet, tous les interphones ne fonctionnent pas avec une caméra IP installée (en fonction de la version, du modèle etc.).
Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou...
En savoir plus
Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez...
En savoir plus
Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec...
En savoir plus
Non, l’application Alexa n’est pas nécessaire pour piloter votre visiophone connecté par la voix. En effet, l'assistant vocal Alexa est déjà présent nativement dans le visiophone Classe 300EOS with Netatmo. Cependant, si vous êtes loin de chez vous, hors de portée de voix, vous devez...
En savoir plus
Il existe plusieurs types de visiophones filaires. Le visiophone connecté, vous permettra depuis votre écran intérieur ou depuis votre smartphone : de voir qui sonne chez vous de lui répondre de lui ouvrir le portillon ou portail Ainsi vous ne raterez plus aucun colis lors du...
En savoir plus
Oui, vous pouvez remplacer une sonnette par un visiophone. Le portier visiophone Easy Kit connecté de Legrand peut s’installer facilement en lieu et place de votre ancienne sonnette (dont vous n’aurez plus besoin). En effet, les fils qui alimentent la sonnette et assurent sa...
En savoir plus
Un câble téléphone 2 fils est le câble à choisir pour l’installation d’un visiophone. Celui-ci doit être de la bonne section. La section dépend de la distance : qui sépare votre poste extérieur et votre poste intérieur ; qui sépare votre poste extérieur et la gâche de votre...
En savoir plus
Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de...
En savoir plus