Comment installer le visiophone Easy Kit Connecté ?

Temps estimé : 1 h Les vidéos bricolage Legrand

Découvrez comment installer en quelques étapes le visiophone Easy Kit Connecté : répondez aux visiteurs et ouvrez leur le portillon où que vous soyez, ou encore visualisez à tout moment l’intérieur ou l’extérieur de votre maison via les images de vos caméras Legrand ou Netatmo. Le + : l'interphone vidéo s’installe facilement à la place d’une sonnette !

Liste de matériel et outils

  • un visiophone Easy Kit Connecté (finition blanche ou noire) : le kit comprend une platine de rue avec caméra intégrée, un écran intérieur couleur 7 pouces et une alimentation
  • une pince coupante
  • une pince à dénuder
  • un tournevis plat
  • une perceuse
  • un niveau à bulle
  • du câble 2 fils : uniquement dans le cas d’une installation neuve ; si vous remplacez une sonnette, utilisez les câbles existants

Par sécurité, coupez le courant

Comme avant toute intervention, commencez par couper le courant via le disjoncteur d’abonné et assurez-vous de l’absence de tension à sa sortie.

01 vis platine mur 700x350
01 vis bornier platine mur 350x350 01 fixation poussoir platine mur 350x350

Etape 1 : Installer la platine de rue

  • repérez les emplacements des vis en utilisant le niveau à bulle pour être sûr d’installer le produit de façon droite
  • fixez le socle sur le mur à l’aide des vis et des chevilles fournies
  • retirez le bornier de la platine et effectuez le raccordement : à partir des câbles existants si vous remplacez une sonnette, sinon avec des câbles 2 fils
  • depuis ce bornier, vous pouvez également raccorder une gâche électrique pour commander l’ouverture du portail ou du portillon depuis l’écran intérieur
  • remettez le bornier en place
  • emboîtez la platine sur son socle
  • fixez le poussoir sur la platine

A noter : la platine de rue a l'avantage d'être antivandale et d'être protégée de la pluie.

02 fixe support mur 700x350
02 raccord bornier fils 350x350 02 branchement platine 350x350

Etape 2 : Installer l'écran intérieur

  • fixez le support sur le mur à l’aide des vis et des chevilles fournies
  • retirez le bornier à l’arrière de l’écran puis raccordez les fils
  • branchez l’écran intérieur sur une prise de courant

A noter : l’écran intérieur 7’’ donne accès aux fonctionnalités d’ouverture du portillon, d'interphonie pour faciliter la communication avec le visiteur, de marche/arrêt des caméras du système visiophone, d’ouverture du portail et de commande d’éclairage extérieur.

Etape 3 : Mettre en route l'installation

  • remettez le courant
  • attendez que le visiophone se mette en fonctionnement
  • configurez le visiophone à l’aide du joystick situé sur le côté de l’écran

Faites évoluer à tout moment votre installation

easy kit principes installation 1222x569

Vous pouvez très facilement faire évoluer votre installation standard en achetant des produits complémentaires pour réaliser par exemple :

  • une installation avec une entrée supplémentaire
  • une installation multi-étages
  • une installation avec une caméra extérieure supplémentaire : le visiophone Easy Kit Connecté est compatible avec les caméras intelligentes Netatmo

Questions fréquentes

Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec...
En savoir plus
Pour choisir votre visiophone sans fil, assurez-vous que la marque  :  respecte la réglementation en vigueur  possède un Service consommateur disponible pour vous assister si nécessaire possède des contenus types notices et vidéos tutos pour vous aider  que les produits...
En savoir plus
Il existe plusieurs types de visiophones filaires. Le visiophone connecté, vous permettra depuis votre écran intérieur ou depuis votre smartphone : de voir qui sonne chez vous de lui répondre de lui ouvrir le portillon ou portail Ainsi vous ne raterez plus aucun colis lors du...
En savoir plus
Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez...
En savoir plus
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.
En savoir plus
Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de...
En savoir plus
Vous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix !
En savoir plus
En effet, tous les interphones ne fonctionnent pas avec une caméra IP installée (en fonction de la version, du modèle etc.).
Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou...
En savoir plus
Vous souhaitez sécuriser votre logement en contrôlant l’accès à votre maison ? Répondre au livreur, même lorsque vous n’êtes pas chez vous ? Savoir qui sonne chez vous et ouvrir à vos visiteurs où que vous soyez ?   Installez ou faites installer un système d’interphone...
En savoir plus
Le visiophone vidéo connecté (ou interphone vidéo connecté) Classe 300EOS with Netatmo possède un poste intérieur, également appelé moniteur vidéo, design et innovant. En effet, le Classe 300EOS with Netatmo est doté d’un écran tactile couleur vertical 5 pouces qui permet un...
En savoir plus