Offre visiophone de la marque Legrand
La marque Legrand propose une offre complète de visiophones garantis 2 ans. Ce tableau récapitulatif vous permet de prendre connaissance de l’offre complète et des fonctionnalités proposées par la marque.
Réf.094251 | Réf.094252 | Réf.094271 | Réf.094284 | Réf.094264 | Réf.369110 | Réf.369220 | Réf.369320 | Réf.369330 | Réf.369420 | Réf.369430 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etre alerté dans la maison | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Parler avec un visiteur | - | - | - | - | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Voir un visiteur | - | - | - | - | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Ouvrir un portillon/portail | - | - | - | - | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Historique des visites/messages | - | - | - | - | - | - | - | oui | oui | - | - |
Voir sur son smartphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | oui |
Répondre sur son smartphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | oui |
Ouvrir depuis son smartphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | oui | oui |
Mode d'installation | Radio | Radio | Radio | Filaire 230V | Filaire 8V | Filaire 230V | Filaire 230V | Filaire 230V | Filaire 230V | Filaire 230V | Filaire 230V |
Portée (1) / Distance max. | 50m champ libre | 100m champ libre | 200m champ libre | - | - | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
Taille écran | - | - | - | - | - | 4,3" | 7" | 7" tactile | 10" tactile | 7" | 7" |
Nombre de sonneries | 32 | 15 | 30+MP3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 6+MP3 | 6+MP3 | 20 | 20 |
Rajouter une caméra | - | - | - | - | - | caméra 2 fils | caméra 2 fils | caméra 2 fils | caméra 2 fils | caméra 2 fils | caméra 2 fils |
Rajouter un écran | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
(1) Entre sonnette/platine de rue et sonnerie intérieure/écran

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.