Portier visiophone Easy Kit connecté avec écran 7pouces noir

  • Ref. 3 694 30
  • Easy Kit Wifi with Netatmo

Kit visiophone connecté prêt à poser, permettant à l'utilisateur depuis un smartphone ou une tablette, de voir qui sonne et répondre

430,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Finition Noir

Caractéristiques produit

  • Livré complet : une platine de rue, un écran intérieur et une alimentation secteur
  • Vous avez une maison à étage ? Possibilité de rajouter 2 écrans intérieurs
  • Connectez la caméra extérieure référence 369400 à la platine de rue et accédez aux images via le poste intérieur
  • Vous avez un deuxième portillon ? Ajoutez une platine de rue ! - Déverrouillage de 2 portails possible
  • Associez les caméras Netatmo à votre écran intérieur pour accéder à leurs images via votre smartphone ou l'écran intérieur

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414971930858
  • Avec vidéo
    Oui
  • Nombre de postes intérieurs
    1
  • Nombre de platines de rue
    1
  • Nombre de boutons d'appel
    2
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose du poste intérieur
    Saillie
  • Couleur du poste intérieur
    Noir
  • Mode de pose de la platine de rue
    Saillie
  • Matériau de la platine de rue
    Aluminium
  • Couleur de la platine de rue
    Gris
  • Nombre max. de postes intérieurs
    6
  • Nombre max. de platines de rue
    2
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Peut être connecté à un smartphone
    Oui
  • Communication interne
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Avec fonction jour/nuit
    Oui
  • Angle d'ouverture de la camera
    95 °
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Avec fonction mémoire
    Non
  • Taille de l'écran
    177.8 mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    7 inch
  • Caméra ajustable manuellement
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Non
  • Convient les personnes en situation de handicap
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Consommation d'énergie
    30 W
  • Largeur
    215 mm
  • Hauteur
    140 mm
  • Profondeur
    22.3 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-50 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    100-240 V
  • Courant d'alimentation
    0-1 A
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Niveau sonore
    82 dB
  • Consommation en veille
    10 mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.1-2.5 mm²
  • Equipé de prise(s) USB
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de pose
    Montage en drapeau
  • Entre axe de fixation verticale
    25-85 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    35-110 mm
  • Mode de commande
    Sans fil
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Nombre de sonneries
    20
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Non
  • Type de caméra
    Fixe
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    100 m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Réseau Wifi
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Door Entry
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Domotique et maison connectée

Au hasard de vos recherches au sujet de la domotique, vous êtes tombé sur des solutions qui mélangent domotique et vidéo. Et vous vous interrogez.
Rendre une maison « intelligente » consiste à installer des équipements pilotables (ou programmables) en local ou à distance. C’est ce...
En savoir plus
Une installation domotique peut être indispensable si vous êtes absent de chez vous, occupé ou que vous avez besoin d’assistance pour contrôler votre installation électrique. Grâce à la domotique, peu importe la distance, vous gardez un œil sur votre maison et vous pouvez par...
En savoir plus
La domotique est plus communément appelée aujourd’hui la maison connectée. Les domaines d'application de la domotique sont nombreux dans le cadre d'une installation électrique existante (rénovation ou amélioration de l'habitat) ou à venir (construction neuve). La domotique vous permet...
En savoir plus
Vous entendez la sonnette, mais le temps d’arriver, le livreur est parti ? Avec le visiophone connecté, fini les problèmes de colis manqués ou de digicode oublié ! Parlez à vos visiteurs depuis votre smartphone ou depuis le moniteur intérieur de votre interphone connecté. Que vous soyez...
En savoir plus
L’adresse IP de votre visiophone Easy Kit connecté apparaît pendant la finalisation de l’association de votre écran intérieur avec l’application Door Entry Easy Kit sur votre smartphone, après avoir activé le Wi-fi de l’appareil et l’avoir connecté au réseau Wi-fi de votre...
En savoir plus
La domotique, moteur de l'écosystème de la maison connectée, concerne l’utilisation d’objets connectés dans un logement. Grâce à la domotique, contrôlez, pilotez et gérez vos équipements connectés en local ou à distance par la voix, via votre smartphone ou votre tablette. Vous...
En savoir plus

Sonnettes, interphones et portiers visiophones

Alors qu’elle fonctionnait très bien, votre sonnette se met brusquement à faire des siennes. La voilà qui sonne toute seule alors qu’il n’y a personne à la porte, ou qui carillonne sans discontinuer une fois enclenchée !
Lorsque vous êtes confronté à une sonnette qui sonne toute...
En savoir plus
Un câble téléphone 2 fils est le câble à choisir pour l’installation d’un visiophone. Celui-ci doit être de la bonne section. La section dépend de la distance : qui sépare votre poste extérieur et votre poste intérieur ; qui sépare votre poste extérieur et la gâche de votre...
En savoir plus