Quel visiophone choisir ?

Pour choisir votre visiophone, les bonnes questions à se poser sont :

  • Souhaitez-vous uniquement parler avec les visiteurs, les voir et leur parler ?
  • Quelle taille d'écran pour l'écran intérieur souhaitez-vous ?
  • Souhaitez-vous pouvoir piloter l'éclairage extérieur depuis l'écran intérieur ?
  • Souhaitez-vous pouvoir répondre aux visiteurs quand vous n'êtes pas chez vous ?

Pour accompagner votre réflexion, accédez à notre guide interactif qui vous proposera les produits correspondants à vos besoins ou consultez notre tableau de choix ci-dessous.

Information complémentaire

Choisissez votre référence de carillon ou de visiophone selon les fonctionnalités dont vous avez besoin

Références094251094252094271094284094264369110369220369320369330369420369430
Etre alerté dans la maisonouiouiouiouiouiouiouiouiouiouioui
Parler avec un visiteur-----ouiouiouiouiouioui
Voir un visiteur-----ouiouiouiouiouioui
Ouvrir un portillon/portail-----ouiouiouiouiouioui
Historique des visites/messages-------ouioui--
Voir sur son smartphone---------ouioui
Répondre sur son smartphone---------ouioui
Ouvrir depuis son smartphone---------ouioui
Mode d'installationRadioRadioRadioFilaire 230V

Filaire 8V
(nécessite l'utilisation d'1 transfo)

Filaire 230VFilaire 230VFilaire 230VFilaire 230VFilaire 230VFilaire 230V
Portée (1) / Distance max.50m
champ libre
100m
champ libre
200m
champ libre
--100m100m100m100m100m100m
Taille écran-----4,3"7"7" tactile10" tactile7"7"
Nombre de sonneries321530+MP31112126+MP36+MP32020
Rajouter une caméra-----caméra 2 filscaméra 2 filscaméra 2 filscaméra 2 fils

caméra 2 fils
+
caméra Netatmo

caméra 2 fils
+
caméra Netatmo

Rajouter un écran-ouiouiouiouiouiouiouiouiouioui

(1) Entre sonnette/platine de rue et sonnerie intérieure/écran

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message