Carillon 230V - fixation saillie

  • Ref. 0 942 84

Carillon, à associer avec un bouton-poussoir

43,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Alimentation 230V~ - direct 50Hz à 60Hz
  • Niveau sonore : 80dB à 1m
  • Produit livré sans bouton poussoir.

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060942847
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    80dB
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de courant
    AC
  • Batterie incorporée
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Sans fil
    Non
  • Largeur
    61mm
  • Hauteur
    95mm
  • Profondeur
    33mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Nombre de sonneries
    1
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable