Kit portier visiophone avec interphone et écran tactile 10pouces

  • Ref. 3 693 30

Identifiez vos visiteurs, conversez avec eux et décidez d'ouvrir la porte

561,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Mémorisation des vidéos pour visualiser l'activité pendant votre abscence
  • Possibilité de choisir une sonnerie MP3
  • Fonction interphone entre les 2 écrans
  • Commande un éclairage extérieur
  • Peut remplacer un simple interphone en utilisant les mêmes fils - Le poste intérieur se branche sur une prise avec terre

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970566492
  • Avec vidéo
    Oui
  • Nombre de postes intérieurs
    1
  • Nombre de platines de rue
    1
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose du poste intérieur
    Saillie
  • Couleur du poste intérieur
    Argent
  • Mode de pose de la platine de rue
    Autre
  • Matériau de la platine de rue
    Autre
  • Couleur de la platine de rue
    Gris
  • Protocole d'image
    PAL
  • Peut être connecté à un smartphone
    Non
  • Communication interne
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Avec fonction jour/nuit
    Non
  • Angle d'ouverture de la camera
    95°
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Avec fonction mémoire
    Non
  • Taille de l'écran
    254mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    10inch
  • Caméra ajustable manuellement
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-55°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    30-240V
  • Courant d'alimentation
    0.03-1A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    82dB
  • Consommation en veille
    10mA
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    0.28-0.5mm²
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de pose
    Autre
  • Entre axe de fixation verticale
    1600-1650mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    50-100mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Portier avec Application mobile
    Non
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Non
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Non
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Non
  • Type de caméra
    Orientable
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    100m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Domotique et maison connectée

Au hasard de vos recherches au sujet de la domotique, vous êtes tombé sur des solutions qui mélangent domotique et vidéo. Et vous vous interrogez.
Rendre une maison « intelligente » consiste à installer des équipements pilotables (ou programmables) en local ou à distance. C’est ce...
En savoir plus

Sonnettes, interphones et portiers visiophones

Un câble téléphone 2 fils est le câble à choisir pour l’installation d’un visiophone. Celui-ci doit être de la bonne section. La section dépend de la distance : qui sépare votre poste extérieur et votre poste intérieur ; qui sépare votre poste extérieur et la gâche de votre...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Le visiophone permet au visiteur d'annoncer sa présence. Il permet aussi au résident : de voir qui sonne à la porte sans pour autant notifier sa présence à son visiteur de décider d’échanger avec lui de lui ouvrir ou non la porte, contrairement à une sonnette ou à un...
En savoir plus
Etymologiquement, le mot visiophone est composé de deux mots : « visio » qui vient du latin visio (vision) et « phone » qui vient du grec ancien phônê (voix). Également appelé interphone vidéo, portier vidéo ou kit visiophone, un visiophone permet aux visiteurs d'annoncer leur...
En savoir plus
Pour choisir votre visiophone, les bonnes questions à se poser sont : Souhaitez-vous uniquement parler avec les visiteurs, les voir et leur parler ? Quelle taille d'écran pour l'écran intérieur souhaitez-vous ? Souhaitez-vous pouvoir piloter l'éclairage extérieur depuis l'écran...
En savoir plus
Vous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix !
En savoir plus
Pour choisir votre visiophone sans fil, assurez-vous que la marque  :  respecte la réglementation en vigueur  possède un Service consommateur disponible pour vous assister si nécessaire possède des contenus types notices et vidéos tutos pour vous aider  que les produits...
En savoir plus