Trois types d'interphone - visiophone
- Interphone audio, pour entendre et dialoguer avec votre visiteur
- Visiophone audio-vidéo : pour parler avec votre visiteur et le voir
- Visiophone audio-vidéo connecté : pour voir et entendre votre visiteur, depuis votre smartphone, même lorsque vous n’êtes pas chez vous
Remarque : le visiophone « sans fil » a toujours besoin d’être relié entre l’écran intérieur et le poste extérieur. Il est alimenté par un câble pour fonctionner. Par visiophone « sans fil », comprenez visiophone connecté.
Choisissez votre référence de carillon ou de visiophone selon les fonctionnalités dont vous avez besoin
Basique ou connecté, taille de l’écran, tactile ou non, touches configurables, budget, ce tableau de choix vous permet de parcourir l’offre complète et ses fonctionnalités – selon vos besoins.
Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etre alerté dans la maison | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Parler avec un visiteur | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
| Voir un visiteur | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
| Ouvrir un portillon/portail | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
| Historique des visites/messages | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Voir sur son smartphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| Répondre sur son smartphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| Ouvrir depuis son smartphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| Mode d'installation | Radio | Radio | Radio | Filaire 230V | Filaire 8V d'1 transfo) | Filaire 230V | Filaire 230V | Filaire 230V | Filaire 230V | Filaire 230V | Filaire 230V |
| Portée (1) / Distance max. | 50m champ libre | 100m champ libre | 200m champ libre | - | - | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
| Taille écran | - | - | - | - | - | 4,3" | 7" | 7" tactile | 10" tactile | 7" | 7" |
| Nombre de sonneries | 32 | 15 | 30+MP3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 6+MP3 | 6+MP3 | 20 | 20 |
| Rajouter une caméra | - | - | - | - | - | caméra 2 fils | caméra 2 fils | caméra 2 fils | caméra 2 fils | caméra 2 fils | caméra 2 fils |
| Rajouter un écran | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
(1) Entre sonnette/platine de rue et sonnerie intérieure/écran

Kits prêt-à-poser
Certaines solutions visiophones sont disponibles sous forme de kit complet prêt-à-installer. Vous y trouverez tout le matériel nécessaire pour votre installation.

Choisir la simplicité avec les kits visiophones
La gamme de visiophones Legrand se décline en plusieurs kits prêts à installer. Dans chaque boîte et quel que soit le modèle choisi, vous trouverez tout le matériel nécessaire notamment le poste intérieur à fixer dans votre logement et le poste extérieur à placer dans la rue. Ces offres sont évolutives, elles s’adaptent à vos besoins.
Questions fréquentes
Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.