Qu’est-ce qu’une caméra IP ?

Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).

Contrairement aux caméras de vidéosurveillance traditionnelles, les caméras IP offrent la possibilité d’accéder au flux vidéo en temps réel depuis un appareil connecté, comme un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Les meilleurs modèles sont dotés de fonctionnalités avancées telles que la détection de mouvement, la vision nocturne, la résolution full HD ou même la capacité de pivoter, d'incliner ou de zoomer à distance.

Vous souhaitez intégrer un système de sécurité intelligent chez vous ?

Découvrez nos visiophones connectés simples à installer et surveillez votre maison où que vous soyez !

Visiophone Easy Kit connecté

legrand composition visiophones easy kit connectes 1222x569

Simplifiez votre quotidien avec notre visiophone connecté !

Le pack Easy Kit regroupe tout le nécessaire pour créer votre interphone avec :

  • un écran numérique intérieur 7’’ avec Wi-Fi intégré, double ouverture et la possibilité de commander l’éclairage extérieur
  • une platine de rue étanche et robuste, avec la fonction vision nocturne et une caméra grand angle

Le câblage de type 2 fils vous permet une installation simple et rapide.

Information complémentaire

legrand camera easy kit connecte installation facile 2 fils 1222x569

Information complémentaire

Gérez vos visites à distance

Grâce à l’application Door Entry EASY KIT*, répondez aux appels et contrôlez l’accès à votre domicile directement depuis votre smartphone.

Vous pouvez ainsi communiquer avec vos visiteurs sans vous déplacer et ouvrir votre porte aux personnes de votre choix.

* À télécharger depuis Google Play et App Store.

Multipliez vos points de contrôle

legrand easy kit connecte installation schema multi etages 1222x569

Vous avez une maison sur 2 étages et/ou une entrée supplémentaire ?

Installez jusqu’à 3 écrans par platine dans votre maison et 2 platines de rue extérieures.

Vous pouvez également compléter votre installation avec notre caméra extérieure (jusqu’à 2 caméras extérieures par résidence).

Information complémentaire

legrand easy kit connecte installation schema entree supplementaire 1222x569

Information complémentaire

legrand easy kit connecte installation schema camera supplementaire 1222x569

Complétez votre installation

legrand systeme alarme video camera exterieure netatmo 1222x569

Créez un véritable système de sécurité en intégrant des produits Netatmo :

  • système d’Alarme Vidéo Intelligent : un kit complet pour rester informé sur votre smartphone en cas de tentatives d’intrusion
  • Caméras Intelligentes* : gardez un œil sur toute votre maison et visualisez les images des caméras intérieures et extérieures reliées à votre système.

*Fonctionnent avec le visiophone Easy Kit connecté et l’App Door Entry.

Questions fréquentes

Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez...
En savoir plus
Pour choisir votre visiophone sans fil, assurez-vous que la marque  :  respecte la réglementation en vigueur  possède un Service consommateur disponible pour vous assister si nécessaire possède des contenus types notices et vidéos tutos pour vous aider  que les produits...
En savoir plus
Les 3 références présentes dans le kit Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo, c’est-à-dire la Caméra Intérieure Intelligente et connectée, la Sirène Intérieure Intelligente et connectée, et les 3 Détecteurs d’Ouverture Intelligents et connectés fonctionnent avec...
En savoir plus
Les produits encastrés des gammes "... with Netatmo" s'installent facilement, à la place des prises et interrupteurs dans des boîtes d'encastrement de profondeur standard (40mm).Les modules pour tableau électrique peuvent être installés très simplement dans n'importe quel tableau...
En savoir plus
Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec...
En savoir plus
Vous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix !
En savoir plus
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.
En savoir plus
En effet, tous les interphones ne fonctionnent pas avec une caméra IP installée (en fonction de la version, du modèle etc.).
Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou...
En savoir plus
Vous souhaitez sécuriser votre logement en contrôlant l’accès à votre maison ? Répondre au livreur, même lorsque vous n’êtes pas chez vous ? Savoir qui sonne chez vous et ouvrir à vos visiteurs où que vous soyez ?   Installez ou faites installer un système d’interphone...
En savoir plus
Le visiophone vidéo connecté (ou interphone vidéo connecté) Classe 300EOS with Netatmo possède un poste intérieur, également appelé moniteur vidéo, design et innovant. En effet, le Classe 300EOS with Netatmo est doté d’un écran tactile couleur vertical 5 pouces qui permet un...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message