Visiophones connectés : des solutions qui vous changent la vie !

Maison connectée

Les interphones connectés Legrand offrent un grand nombre de fonctionnalités pratiques. Accessibles depuis un smartphone ou une tablette, ils facilitent le quotidien :

- répondez aux visiteurs, même occupé : que vous soyez en train de donner le bain à votre enfant ou de jardiner, répondez aux visiteurs sans vous déplacer jusqu’à l’écran intérieur

- gérez les visites en votre absence : fini les livraisons manquées, vous ouvrez le portillon à distance pour permettre au livreur de déposer le colis

- restez en contact avec votre maison : utilisez votre visiophone comme téléphone fixe en appelant l’écran intérieur avec l’application

Découvrez nos solutions !

Grâce aux écrans intérieurs connectés, vous gérez à distance les visites et l’accès à votre résidence, tout en bénéficiant de fonctionnalités : intercommunication entre écrans, ouverture d’une porte additionnelle, allumage d’un éclairage extérieur, etc. Retrouvez toutes ces fonctionnalités sur votre smartphone ou tablette via l’application dédiée. Ergonomique et intuitive, elle est téléchargeable gratuitement sur Google Play et Apple Store.

Réaliser l'installation soi-même

Le pack "Easy Kit Connecté’" est composé d’un écran intérieur, d’une platine de rue possédant un système de vidéo et d’une alimentation secteur. Tout ce dont vous avez besoin pour réaliser l’installation vous-même. Connectez ensuite l’écran au réseau Wi-Fi de votre logement et téléchargez gratuitement l’application Door Entry Easy kit sur Google Play et App Store.

easy kits connectes blanc noir 700x460
Voir le produit

Faire appel à un professionnel

Découvrez nos visiophones connectés, disponibles auprès de votre électricien :

  • le choix premium avec le Classe 300EOS with Netatmo : un écran tactile 5" au format portrait centrage automatique de la personne, un design novateur, l'assistant vocal Alexa intégré et une totale compatibilité avec toutes les solutions de sécurité Netatmo
  • le standard revisité avec le Classe 100X : un écran 5’’, des touches pour fonctions basiques, des touches configurables pour accéder à 4 fonctions supplémentaires
Je veux un devis
postes interieurs classe 300eos 100x ondes 700x460

Information complémentaire

Télécharger Door Entry Easy kit 

Vous avez choisi d'installer vous-même le modèle de visiophone connecté Easy kit ? 

Téléchargez l'application Door Entry Easy kit sur votre smartphone ou votre tablette et suivez les différentes étapes sur votre appareil afin de piloter votre interphone connecté depuis votre mobile facilement. 

Information complémentaire

Paramétrer l'App Home + Security

Vous avez opté pour le portier Classe 300EOS with Netatmo ? 

Téléchargez l'App Home + Security sur votre smartphone ou tablette et configurez rapidement votre installation. Votre smartphone sera ainsi connecté à votre interphone connecté en quelques clics. 

Questions fréquentes

Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de...
En savoir plus
En effet, tous les interphones ne fonctionnent pas avec une caméra IP installée (en fonction de la version, du modèle etc.).
Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou...
En savoir plus
Vous souhaitez sécuriser votre logement en contrôlant l’accès à votre maison ? Répondre au livreur, même lorsque vous n’êtes pas chez vous ? Savoir qui sonne chez vous et ouvrir à vos visiteurs où que vous soyez ?   Installez ou faites installer un système d’interphone...
En savoir plus
Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec...
En savoir plus
Vous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix !
En savoir plus
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.
En savoir plus
Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez...
En savoir plus
Le visiophone vidéo connecté (ou interphone vidéo connecté) Classe 300EOS with Netatmo possède un poste intérieur, également appelé moniteur vidéo, design et innovant. En effet, le Classe 300EOS with Netatmo est doté d’un écran tactile couleur vertical 5 pouces qui permet un...
En savoir plus
Vous entendez la sonnette, mais le temps d’arriver, le livreur est parti ? Avec le visiophone connecté, fini les problèmes de colis manqués ou de digicode oublié ! Parlez à vos visiteurs depuis votre smartphone ou depuis le moniteur intérieur de votre interphone connecté. Que vous soyez...
En savoir plus