Accès aux rubriques
Information complémentaire

Visiophone connecté : répondez facilement à vos visiteurs
Vous est-il déjà arrivé de manquer de peu le passage d’un livreur ou d’être trop occupé pour aller répondre à l’interphone et ouvrir la porte ?
Les solutions de visiophones connectés Legrand fonctionnent avec des applications mobiles. Vous pouvez donc gérer l’accès à votre maison et répondre à vos visiteurs, même en votre absence, depuis votre smartphone.
Information complémentaire

Facilitez votre quotidien
Gagnez en sérénité avec les interphones vidéo connectés Legrand ! Votre enfant a oublié ses clefs ? Ouvrez-lui le portail à distance. Vous attendez un colis ? Donnez vos instructions au livreur via le visiophone !
Composé d’une platine de rue avec sonnette et caméra extérieure et d’un écran intérieur, le visiophone connecté vous permet de contrôler l’accès à votre maison de la meilleure façon et de répondre à vos visiteurs en appel audio ou vidéo.
Le visiophone vous permet de consulter ce que filme la caméra en direct sans que la sonnette ait été activée, depuis le moniteur intérieur ou bien depuis votre smartphone. Et pour encore plus de sécurité, complétez votre installation avec d'autres produits de type alarmes ou détecteur de mouvement !
Information complémentaire

Plusieurs solutions pour gérer l’accès à votre résidence
Avec le visiophone Easy Kit connecté, restez en contact avec votre habitation en appelant votre maison par le biais du visiophone, ou laissez un message vidéo dessus à vos proches si vous vous absentez. Vous pouvez réaliser l’installation vous-même en câblant les fils du visiophone, et connecter ensuite votre écran intérieur au réseau Wi-Fi de votre logement.
Vous pouvez également choisir de faire installer par un électricien professionnel le visiophone connecté Classe 300EOS with Netatmo aux fonctionnalités premium et au design novateur, ou bien le Classe 100X, standard revisité avec un écran 5’’, des fonctions basiques, 4 fonctions supplémentaires et des touches configurables.
Information complémentaire

Application : Door Entry ou Home + Security ?
Vous allez pouvoir contrôler votre portail, vos lumières extérieures, ainsi que l’accès à votre logement, et répondre à vos visiteurs à distance depuis votre smartphone. Pilotez également votre installation par la voix à l’aide de l’assistant vocal Alexa intégré dans le visiophone connecté Classe 300EOS with Netatmo.
Associez le visiophone connecté Classe 300EOS with Netatmo et le visiophone Classe 100X à l’application Home + Security. Si vous avez installé le modèle Easy Kit connecté, vous pouvez le connecter à l’application Door Entry Easy Kit en suivant les différentes étapes qui s’affichent à l’écran.
Ces applications sont disponibles sur les systèmes IOS et Android.
Information complémentaire

Faites installer vos solutions connectées
Pour installer vos solutions Legrand de visiophones connectés, faites appel aux services d’un professionnel issu du réseau Électricien Certifié. Nous vous fournissons une liste de professionnels, à vous de choisir celui qui comblera vos attentes !
Il vous aidera à construire votre projet et à configurer vos produits afin d’optimiser le confort et la sécurité de votre logement.
Questions fréquentes
Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.