Quel type de visiophone choisir ?

Vous entendez la sonnette, mais le temps d’arriver, le livreur est parti ? Avec le visiophone connecté, fini les problèmes de colis manqués ou de digicode oublié ! Parlez à vos visiteurs depuis votre smartphone ou depuis le moniteur intérieur de votre interphone connecté. Que vous soyez chez vous ou non, déverrouillez la porte. Surveillez votre logement en consultant les images de la caméra du visiophone hors appel. Contrôlez également vos commandes d’éclairages ou encore votre arrosage selon le type de visiophone utilisé.

Il existe plusieurs types de visiophones connectés qui pourront remplacer votre ancien visiophone ou interphone: le visiophone connecté Classe 300EOS with Netatmo, un modèle au design moderne avec l’assistant vocal Alexa intégré, le portier vidéo Classe 100X, un standard aux touches personnalisables, ou encore le portier visiophone Easy Kit, simple à installer et à connecter, pour une installation évolutive de qualité.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Visiophone connecté Classe 300EOS with Netatmo : un design novateur 

Avec l‘écran tactile 5’’ de votre visiophone vidéo Classe 300EOS with Netatmo, communiquez avec vos visiteurs et faites-les entrer. Loin de la porte ou hors de la maison ? Vous pouvez ouvrir la porte à distance depuis l’App Home + Security, où que vous soyez. Vérifiez votre répondeur, personnalisez les favoris, ou encore affichez les notifications, le tout depuis votre visiophone connecté.

Le service vocal Alexa, intégré dans le visiophone vidéo, vous permet d’activer, par la voix ou avec les touches dédiées, des fonctions du portier vidéo et de la maison intelligente, mais également de créer des rappels ou des routines.

Surveillez les abords de votre maison grâce aux images de la caméra sans appuyer sur le bouton de la sonnette du visiophone wifi. Avec les appareils de sécurité intelligents Netatmo intégrés à l’application, contrôlez à distance le portier et le système de sécurité.

Information complémentaire

Portier vidéo Classe 100X : le standard revisité

Ce kit visiophone wifi comporte un poste intérieur connecté avec un écran de 5’’ en couleurs fonctionnant seul, ainsi qu’une platine de rue et un contrôle d’accès par badge afin de sécuriser l’accès à votre logement. Il peut être connecté à l’application Home + Security afin d’accéder aux fonctionnalités à distance depuis votre smartphone.

Avec ce kit interphone vidéo et audio, transférez les appels sur votre smartphone, visionnez les caméras et contrôlez vos commandes d’éclairage. Deux touches vous permettent d’accéder aux fonctions principales et 4 touches supplémentaires peuvent être personnalisées.

De plus, l’interphone connecté est compatible avec les caméras Netatmo pour une vision plus large sur votre propriété, avec un angle différent. 

Information complémentaire

Portier visiophone Easy Kit : évolutif et facile à installer

Composé d’une platine de rue et d’un écran intérieur 7’’, ce kit visiophone grand écran connecté vous permet de déverrouiller votre portail, de contrôler vos éclairages extérieurs, de consulter les images de la caméra via le poste intérieur, d’appeler votre maison, ou encore de laisser un message vidéo à vos proches en votre absence. Il peut être connecté à l’application Door Entry Easy Kit afin de contrôler l’accès à votre logement et de répondre à vos visiteurs à distance.

L’installation simple du visiophone grand écran vous permet de réaliser vous-même la pose dans votre logement, mais vous pouvez également faire appel à un professionnel.

Évolutif, cet interphone vidéo a l’avantage de permettre l’ajout de deux postes intérieurs et d’une platine de rue supplémentaire à votre installation, avec la possibilité de déverrouiller deux portails électriques.

Information complémentaire

Installation de votre visiophone connecté

Les interphones connectés Legrand sont des visiophones filaires. Cela signifie qu’il faut câbler l’écran intérieur avec la platine de rue.

L’appellation « visiophone sans fils » est donc erronée. Par visiophone sans fils, il faut comprendre visiophone connecté.

Information complémentaire

Prenez contact avec un professionnel de l’électricité

Envie de faire installer des produits connectés Legrand ? Faites appel à un pro !

Vous pouvez faire installer votre visiophone filaire connecté par un professionnel du réseau d’électriciens certifiés par Legrand. Il vous conseillera pour l’achat et procèdera à l’installation et à la connexion de vos produits.

Questions fréquentes

Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec...
En savoir plus
Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de...
En savoir plus
Vous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix !
En savoir plus
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.
En savoir plus
En effet, tous les interphones ne fonctionnent pas avec une caméra IP installée (en fonction de la version, du modèle etc.).
Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou...
En savoir plus
Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez...
En savoir plus
Vous souhaitez sécuriser votre logement en contrôlant l’accès à votre maison ? Répondre au livreur, même lorsque vous n’êtes pas chez vous ? Savoir qui sonne chez vous et ouvrir à vos visiteurs où que vous soyez ?   Installez ou faites installer un système d’interphone...
En savoir plus
Le visiophone vidéo connecté (ou interphone vidéo connecté) Classe 300EOS with Netatmo possède un poste intérieur, également appelé moniteur vidéo, design et innovant. En effet, le Classe 300EOS with Netatmo est doté d’un écran tactile couleur vertical 5 pouces qui permet un...
En savoir plus
L’adresse IP de votre visiophone Easy Kit connecté apparaît pendant la finalisation de l’association de votre écran intérieur avec l’application Door Entry Easy Kit sur votre smartphone, après avoir activé le Wi-fi de l’appareil et l’avoir connecté au réseau Wi-fi de votre...
En savoir plus
Vous souhaitez installer ou faire installer le meilleur interphone vidéo ou visiophone connecté dans votre maison ? Assurez ainsi la surveillance de votre logement et de vos visiteurs et garantissez votre sécurité !   Suivez nos conseils, et choisissez le meilleur portier vidéo...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message