Quel visiophone choisir ?

Avant de passer à l’achat de votre visiophone, consultez les caractéristiques et fonctionnalités de chacun des différents types d’interphones Legrand.
En effet, pour choisir le meilleur interphone vidéo pour vous, vous devrez prendre en compte plusieurs critères tels que le prix, votre budget, la taille de l’écran, le design du moniteur vidéo (ou poste intérieur) et de la platine de rue à l’extérieur, les modalités de pose (installation par vous-même ou par un électricien professionnel), etc.
Quoi qu’il en soit, tous les modèles d’interphones vidéo Legrand vous proposent un système de sécurité optimal, sont dotés de fonctionnalités pratiques et innovantes et fonctionnent de la même manière. Un visiteur sonne chez vous ? Visualisez-le grâce à la caméra et ouvrez-lui le portail (porte ou portillon), même à distance, depuis votre smartphone.
Tous les visiophones Legrand sont filaires, cela signifie qu’il faut câbler l’interphone en reliant le poste intérieur à la platine de rue - le poste intérieur doit être alimenté électriquement. L’installation est donc bien filaire.
Information complémentaire

Easy Kit connecté
- permet de recevoir des appels vidéo et audio directement sur votre smartphone
- composé d’un poste intérieur et d’une platine de rue
- écran 7 pouces mains libres intuitif
- platine de rue avec vision nocturne et caméra grand angle
- installation facile à la maison (à réaliser soi-même)
- application : Door Entry EASYKIT (disponible gratuitement sur Google Play ou App Store)
- couleurs : blanc ou noir
Information complémentaire

Classe 300EOS with Netatmo
- permet le transfert d’appel sur smartphone et tablette pour répondre et autoriser l’accès à votre domicile où que vous soyez
- écran vertical tactile 5 pouces avec affichage automatique pour des images nettes de vos visiteurs
- assistant vocal Alexa intégré utilisé pour commander par la voix
- kit disponible avec visiophone Wi-Fi, platine de rue et badges de proximité
- fonctionnalités pratiques et innovantes : détection faciale des visiteurs, fonction de centrage automatique de la personne sur l’écran, routines personnalisées, lecture de musique, paramétrage des alarmes de l’horloge, rappels, météo, etc.
- fonctionnalités adaptées aux personnes malentendantes et malvoyantes
- design innovant et moderne avec ligne incurvée
- installation par un professionnel
- application : Home + Security (téléchargeable gratuitement sur les stores Apple et Android)
- couleurs : blanc ou noir
Information complémentaire

Classe 100X
- permet la gestion des visiteurs et des accès même à distance, commande d’un éclairage ou d’un arrosage de jardin via un smartphone, etc.
- écran 5 pouces
- disponible en kit ou à l’unité pour vous offrir une totale flexibilité
- touches fonctions basiques : décrocher, raccrocher
- 4 touches configurables pour accéder à 4 fonctions personnalisées
- molette latérale pour réglages : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)
- design moderne et fin
- installation par un professionnel
- application : Home + Security (téléchargeable gratuitement sur les stores Apple et Android)
- couleur : blanc
Information complémentaire

Confiez votre installation à un pro
Vous avez choisi le meilleur portier vidéo pour la surveillance de votre maison ?
S’il s’agit du Classe 300EOS with Netatmo ou du Classe 100X, faites appel à un électricien certifié par Legrand pour l’installation de votre solution d’interphone.
Parmi le grand nombre de professionnels de l’électricité certifiés par Legrand, trouvez-en un près de chez vous !
Vous pouvez également confier à un pro l’installation d’autres solutions connectées Legrand pour votre sécurité : sonnette intelligente, caméras connectées, détecteurs d’ouverture, etc.
Questions fréquentes
Pour déterminer si votre interphone est compatible avec le Protocole Internet, vous pouvez : consulter le manuel d’utilisation fourni avec le produit et/ou...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.