Caméra additionnelle pour portier visiophone - 2 mégapixels vision jour et nuit portée 15m

  • Ref. 3 694 01

Caméra additionnelle pour portier - 2 mégapixels vision jour et nuit portée 15m

90,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Compatible avec les portiers visiophones
  • Alimentation 100-240 V~ - Livrée avec fiche avec transformateur 12V
  • Longueur maximum du câble vidéo : 300 m
  • Résolution : 2 Mégapixels vision jour/nuit
  • Distance d’éclairage infrarouges (IR) : 15m

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972021166
  • Modèle
    Standard (fixe)
  • Mode de pose
    Mur
  • Lieu d'utilisation
    Extérieur
  • Protocole
    Analogique
  • Power over Ethernet
    Sans
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Taille de distance focale
    3.6-3.6 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Sans fil
    Non
  • Type d'interface
    Autre
  • Nombre de mégapixels
    2
  • Avec lentille
    Oui
  • Avec lampe IR
    Oui
  • Portée d'infrarouge max.
    15 m
  • Protection contre le vandalisme
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Avec détecteur de mouvement vidéo
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Champ de vue horizontal
    83.74-83.74 °
  • Champ de vue vertical
    45.49-45.49 °
  • Tension d’alimentation
    100-240 V
  • Type de tension
    AC
  • Diamètre
    70.7 mm
  • Hauteur
    70.7 mm
  • Largeur
    70.7 mm
  • Profondeur
    138.3 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-55 °C
  • Temperature de stockage
    -30-75 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Adressable
    Non
  • Type de caméra
    Orientable
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    300 m
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Domotique et maison connectée

Au hasard de vos recherches au sujet de la domotique, vous êtes tombé sur des solutions qui mélangent domotique et vidéo. Et vous vous interrogez.
Rendre une maison « intelligente » consiste à installer des équipements pilotables (ou programmables) en local ou à distance. C’est ce...
En savoir plus

Sonnettes, interphones et portiers visiophones

Un câble téléphone 2 fils est le câble à choisir pour l’installation d’un visiophone. Celui-ci doit être de la bonne section. La section dépend de la distance : qui sépare votre poste extérieur et votre poste intérieur ; qui sépare votre poste extérieur et la gâche de votre...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Le visiophone permet au visiteur d'annoncer sa présence. Il permet aussi au résident : de voir qui sonne à la porte sans pour autant notifier sa présence à son visiteur de décider d’échanger avec lui de lui ouvrir ou non la porte, contrairement à une sonnette ou à un...
En savoir plus
Etymologiquement, le mot visiophone est composé de deux mots : « visio » qui vient du latin visio (vision) et « phone » qui vient du grec ancien phônê (voix). Également appelé interphone vidéo, portier vidéo ou kit visiophone, un visiophone permet aux visiteurs d'annoncer leur...
En savoir plus
Si votre interphone ou visiophone émettent un sifflement désagréable quand ils fonctionnent, le problème est généralement dû à l'humidité ou à un mauvais réglage des fonctions audio (micro et haut-parleur) de l’appareil. 
2 points à vérifier simplement. 
En savoir plus
Votre visiophone émet des grésillements, des interférences, des sifflements ou des bruits de friture ?  Les sources de grésillement peuvent être nombreuses :  une perturbation sur le cheminement du câble qui assure la liaison et l'alimentation entre le poste intérieur et le poste...
En savoir plus
Lorsqu’un visiophone se met à sonner tout seul, la cause est probablement une perturbation du câble entre le poste extérieur (côté rue) et le poste intérieur (dans votre logement) du visiophone liée à l'environnement (proximité courant fort, champ éléctromagnétique, etc.). C'est ce...
En savoir plus