Information complémentaire

La Caméra Intérieure Intelligente et connectée
La Caméra Intérieure Intelligente et connectée Netatmo détecte les visages inconnus grâce à sa fonctionnalité de reconnaissance faciale. Une fois l’inconnu ou intrus détecté, la caméra envoie une alerte sur votre smartphone ainsi qu’un lien vers la vidéo de la personne en question. La caméra sait donc faire la distinction entre visages connus et visages inconnus, mais reconnaît également les animaux et les objets.
Information complémentaire

La Sirène Intérieure Intelligente et connectée
La Sirène Intérieure Intelligente et connectée Netatmo d’une puissance de 110 dB se déclenche automatiquement (selon les paramètres choisis) à toute tentative d’intrusion.
Grâce à ce produit, vous pouvez également choisir de diffuser des sons préenregistrés pour simuler une présence dans la maison, en cas d’absence par exemple.
Information complémentaire

Les Détecteurs d’Ouverture Intelligents et connectés
3 Détecteurs d’Ouverture Intelligents et connectés sont présents dans le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo. Ils sont à placer sur vos fenêtres et sur vos portes. Grâce à eux, vous êtes alerté en temps réel sur votre smartphone dès qu’une fenêtre ou une porte vibre ou qu’un mouvement est détecté, en cas d’intrusion par exemple.
Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo

Les trois produits qui composent le Système d’Alarme Vidéo Intelligent, c’est-à-dire la Caméra Intérieure Intelligente et connectée, la Sirène Intérieure Intelligente et connectée, et les 3 Détecteurs d’Ouverture Intelligents et connectés fonctionnent ensemble et communiquent entre eux. Ils vous offrent ainsi un environnement sécurisé et vous permettent de déjouer les intrusions dans votre maison.
Découvrir le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo Découvrir la maison connectée
Questions fréquentes
2 points à vérifier simplement.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.