Protégez votre maison avec le Système d'Alarme Vidéo Intelligent Netatmo

Maison connectée

Quittez votre maison l’esprit tranquille pour quelques heures ou plusieurs jours grâce au Système d’Alarme Vidéo Intelligent 3 en 1 Netatmo ! Ce système complet comprend 3 Détecteurs d’Ouverture Intelligents à poser sur vos portes et fenêtres, une Caméra Intelligente et une Sirène Intérieure Intelligente. L’avantage : pas d’abonnement, tout se gère via l’App Home + Security.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Alerte en temps réel en cas de tentative d’intrusion

Ce Système complet d’Alarme Vidéo Intelligent, pilotable via l’application Home + Security, vous informe sur votre smartphone en cas de tentative d’intrusion. Les Détecteurs d’Ouverture placés sur les portes et fenêtres captent tout mouvement signalant que quelqu’un essaie de s’introduire. Grâce à la reconnaissance faciale, la Caméra vous envoie une alerte et une vidéo en cas d’intrusion et la Sirène déclenche son alarme assourdissante.

Information complémentaire

Alarme déclenchée automatiquement

La Caméra Intelligente est capable de distinguer un visage connu d’un visage inconnu. Dès que la caméra filme une personne non enregistrée, vous recevez une notification sur votre smartphone avec la vidéo prise. Dans le même temps, la sirène d’une puissance de 110 dB se déclenche automatiquement. Vous pouvez aussi choisir de faire entendre des sons préenregistrés pour simuler une présence à votre domicile.

Information complémentaire

Protection de votre maison sans abonnement

Grâce au Système Intelligent d’Alarme Vidéo Netatmo, vous bénéficiez d’une protection et d’un accès à toutes les fonctionnalités et mises à jour sans aucun abonnement. Totalement gratuite, l’application Home + Security vous permet de modifier les paramétrages comme bon vous semble, à tout moment. Le stockage des vidéos se fait sur une microcarte SD et, si vous le souhaitez, sur un système de stockage distant de type Dropbox, serveur FTP ou iCloud.

Information complémentaire

Installation facile sans travaux

L’installation du Système d’Alarme Vidéo Intelligent est très simple. Téléchargez l’application Home + Security sur votre smartphone pour connecter les différents éléments. Il n’y a plus qu’à placer la Caméra et la Sirène Intérieure dans l’entrée et coller les Détecteurs d’Ouverture sur les portes et fenêtres à surveiller.

Vous pouvez également demander conseil à un professionnel de l'électricité, en contactant un des électriciens certifiés par Legrand.

Vidéos

Électriciens certifiés par Legrand

Questions fréquentes

Suivez les étapes suivantes pour installer la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo sur votre smartphone ou tablette : 1. Tout d'abord, nous vous conseillons d'installer la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo dans l'entrée, face à la porte d'entrée 2. Branchez la caméra grâce au...
En savoir plus
Lorsque la Caméra Intérieure Intelligente Netatmo est allumée en mode surveillance, elle filme son environnement en permanence. Elle enregsitre les clips vidéo que lorsqu’elle détecte un événement. Il existe trois types d’événements  :
1. La Caméra reconnaît un visage connu2. La...
En savoir plus