Écran tactile visiophone pour poste intérieur supplémentaire 7pouces

  • Ref. 3 693 25

Permet de rajouter un point de commande sur le kit portier visiophone

342,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Economiseur d'écran
  • Interface graphique ergonomique
  • Permet de commander un éclairage extérieur
  • Fonction interphone entre les 2 écrans

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414970566478
  • Avec vidéo
    Oui
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Fonction mémoire
    Non
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Bouton de lumière/d'ouverture de porte
    Oui
  • Autre(s) commande(s) possible(s)
    Non
  • Mains libres
    Non
  • Peut être connecté à un smartphone
    Non
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Taille de l'écran
    177.8 mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    7 inch
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Non
  • Ouvre-porte automatique
    Oui
  • Couleur
    Argent
  • Type d'interface
    Autre
  • Arrêt automatique d'appel
    Oui
  • Communication interne
    Oui
  • Réglage de la tonalité d'appel
    Oui
  • Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Avec écran tactile
    Oui
  • Largeur
    198 mm
  • Hauteur
    157 mm
  • Profondeur
    27 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    27 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -15-50 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    18-30 V
  • Courant d'alimentation
    0.1-0.2 A
  • Consommation en veille
    100 mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.28-0.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Nombre maximum d'écrans additionnels
    6
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Non
  • Nombre de sonneries
    12
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Non
  • Résolution de l'écran
    Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Oui
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    100 m
  • Objet connecté
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Questions fréquentes

Sonnettes, interphones et portiers visiophones

Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Le visiophone permet au visiteur d'annoncer sa présence. Il permet aussi au résident : de voir qui sonne à la porte sans pour autant notifier sa présence à son visiteur de décider d’échanger avec lui de lui ouvrir ou non la porte, contrairement à une sonnette ou à un...
En savoir plus
Etymologiquement, le mot visiophone est composé de deux mots : « visio » qui vient du latin visio (vision) et « phone » qui vient du grec ancien phônê (voix). Également appelé interphone vidéo, portier vidéo ou kit visiophone, un visiophone permet aux visiteurs d'annoncer leur...
En savoir plus
Si votre interphone ou visiophone émettent un sifflement désagréable quand ils fonctionnent, le problème est généralement dû à l'humidité ou à un mauvais réglage des fonctions audio (micro et haut-parleur) de l’appareil. 
2 points à vérifier simplement. 
En savoir plus
Votre visiophone émet des grésillements, des interférences, des sifflements ou des bruits de friture ?  Les sources de grésillement peuvent être nombreuses :  une perturbation sur le cheminement du câble qui assure la liaison et l'alimentation entre le poste intérieur et le poste...
En savoir plus
L’installation d’un visiophone filaire demande de tirer des câbles depuis la platine qui se trouve dans la rue jusqu’à l’écran installé à l’intérieur de la maison. Si une sonnette était installée auparavant, vous pouvez utiliser les câbles existants de la sonnette pour relier...
En savoir plus
Il existe plusieurs types de visiophones filaires. Le visiophone connecté, vous permettra depuis votre écran intérieur ou depuis votre smartphone : de voir qui sonne chez vous de lui répondre de lui ouvrir le portillon ou portail Ainsi vous ne raterez plus aucun colis lors du...
En savoir plus
Le visiophone est un interphone qui permet d’avoir un visuel vidéo des personnes venues sonner à la porte. Il est même possible d’échanger de façon orale sans ouvrir votre porte ni votre portail.
Pratique et sécurisant, le visiophone représente un équipement de choix pour la...
En savoir plus

Utilisation de mes produits connectés