Avec quelle application utiliser le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo ?

Les 3 références présentes dans le kit Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo, c’est-à-dire la Caméra Intérieure Intelligente et connectée, la Sirène Intérieure Intelligente et connectée, et les 3 Détecteurs d’Ouverture Intelligents et connectés fonctionnent avec l’application mobile dédiée et gratuite Home + Security.

Information complémentaire

Contrôlez vos équipements de sécurité à distance via votre smartphone

L’application Home + Security vous permet de contrôler les produits présents dans le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo depuis votre smartphone, à distance, d’où que vous soyez, et à tout moment ! Depuis l’application, via votre smartphone ou votre tablette, vous pourrez recevoir des notifications en cas de détection d’un intrus, être alerté en cas de détection de mouvement suspect autour des fenêtres et des portes, déclencher l’alarme si nécessaire, enregistrer et stocker les vidéos prises par la caméra.

Information complémentaire

Système de sécurité sans abonnement !

Avec l’application Home + Security, bénéficiez d’un accès illimité à toutes les fonctionnalités des produits (détection, enregistrement et stockage des vidéos, notifications, alertes, etc) sans abonnement. En effet, avec l’app Home + Security, les mises à jour sont gratuites et sans frais d’abonnement.

Questions fréquentes

Le kit Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo est composé de : 1 Caméra Intérieure Intelligente connectée Netatmo 1 Sirène Intérieure Intelligente Netatmo 3 détecteurs d’Ouverture Intelligents et connectés pour Portes et Fenêtres Netatmo   Ces...
En savoir plus
Le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est 100% sécurisé et respecte votre vie privée. Vos données sont stockées en local sur une carte microSD incluse dans la Caméra Intérieure Intelligente. De plus, grâce à la reconnaissance faciale, l’utilisateur peut facilement...
En savoir plus
L’installation du Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est très simple. Il vous suffira de télécharger l’application Home + Security sur votre smartphone pour paramétrer les différents produits du Système d’Alarme. Suivez les instructions indiquées dans l’App et c’est...
En savoir plus

Les Caméras Extérieure Intelligente Netatmo sont conçues pour une utilisation à titre personnel.
Dans un souci de confidentialité, faites attention à ne pas installer vos Caméras Netatmo en direction de voie publique ou de la propriété de vos voisins. Nous vous conseillons également...
En savoir plus
Toutes les données sont cryptées.
Le Classe 300EOS with Netatmo, ainsi que tous les autres appareils produits par Legrand Netatmo BTicino, est conçu conformément aux directives de normes de sécurité internationales ISO / IEC 27000 et en conformité avec la réglementation européenne pour...
En savoir plus

Vous pouvez installer vous-même le Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo. Pour l'installation, il vous faut : Un réseau wi-fi privé Un smartphone ou une tabletteLe Détecteur de Fumée Intelligent détectera la fumée et sonnera même si le réseau Wi-Fi n'est pas configuré. Néanmoins,...
En savoir plus
La solution "... with Netatmo" est conforme à la réglementation européenne RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) en vigueur.Vous pouvez consulter la politique de confidentialité des données en vous rendant dans les paramètre de l'App Home + Control, sélectionnez...
En savoir plus
Attention, la réinitialisation de la Caméra Extérieure Intelligente Netatmo n'est pas nécessaire en cas de : Problèmes de déconnexion. Visionnage difficile des vidéos. Réception difficile des notifications.
La réinitialisation de la Caméra est nécessaire seulement dans ces deux cas :
...
En savoir plus
Pour supprimer mon installation connectée "... with Netatmo" de mon Assistant Google, il est nécessaire de supprimer le service « Home + Control ». Suivez les étapes suivantes : 1- Lancez votre application "Assistant Google" et rendez vous sur votre profil.2- Allez dans les paramètres et...
En savoir plus
La Caméra était déjà HomeKit quand vous l'avez acheté
Le code de configuration de HomeKit est disponible :


Sur une carte à l'intérieur de l'emballage.
Sur le produit, à l'arrière, sous le port Ethernet.

La Caméra n'était pas HomeKit quand vous l'avez acheté
Vous devez activer HomeKit...
En savoir plus