Puis-je piloter un éclairage extérieur avec mon portier Easy kit connecté ?

Avec le visiophone Easy kit connecté, composé d’une platine de rue et d’un poste intérieur, identifiez facilement les visiteurs qui sonnent à votre domicile.

Grâce au portier Easy kit, vous pouvez piloter un éclairage extérieur facilement.

Découvrons ensemble comment câbler votre interphone vidéo.

Information complémentaire

Visiophone Easykit connecté

Simple et rapide à installer et à configurer, le visiophone Easykit connecté vous alerte lorsqu’un visiteur s’approche de votre domicile.

Paramétrez-le dans l’App Door Entry pour recevoir les alertes et notifications directement sur votre smartphone.

Information complémentaire

Piloter son éclairage avec votre portier visiophone

Avec votre portier Easykit connecté, vous pouvez piloter vos éclairages extérieurs facilement.

Contrôlez-les depuis l’App Door Entry Easy kit mais également directement via le poste intérieur de votre visiophone.

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il est nécessaire de câbler votre portier comme suit.

Câbler son portier pour piloter ses éclairages

legrand schema cablage portier easy kit 1222x569

Pour pouvoir contrôler vos éclairages extérieurs avec le portier Easy kit connecté, il est nécessaire de câbler votre installation en utilisant un transformateur et un télérupteur ou une minuterie.

Information complémentaire

Confiez le câblage de votre visiophone à un professionnel

Pour une installation sécurisée, dans le respect des normes en vigueur, confiez le câblage de votre visiophone à un électricien certifié par Legrand.

Questions fréquentes

Un interphone vidéo, en plus de dialoguer avec votre visiteur, vous permet de commander à distance l’ouverture de votre portail électrique. Pour cela, vous devez raccorder le portier vidéo côté rue à l’automatisme du portail électrique. Où s’effectue ce branchement ? Avec...
En savoir plus
Oui, vous pouvez remplacer une sonnette par un visiophone. Le portier visiophone Easy Kit connecté de Legrand peut s’installer facilement en lieu et place de votre ancienne sonnette (dont vous n’aurez plus besoin). En effet, les fils qui alimentent la sonnette et assurent sa...
En savoir plus
Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.
En savoir plus
Vous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix !
En savoir plus
Le branchement d’un visiophone se fait assez simplement, surtout s’il est installé en lieu et place d’une ancienne sonnette. Les fils la reliant au carillon à l’intérieur du logement serviront à assurer la connexion entre la platine de rue et l’écran intérieur. Si vous installez...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message