Visiophone Easy Kit WiFi with Netatmo connecté avec écran 7pouces blanc et platine de rue

  • Ref. 3 609 10
  • Easy Kit Wifi with Netatmo

367,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Kit livré complet : un écran intérieur, une platine de rue et une alimentation secteur à brancher directement sur une prise
  • Ecran intérieur 7pouces main libre à touches sensitives, résolution 800x480pixels - Blanc
  • Platine de rue métal antivandale avec éclairage LED, visière anti pluie, caméra grand angle, vision nocturne et bouton d'appel lumineux - Pilotage de l'éclairage extérieur
  • Possibilité grâce à la connexion WiFi d'associer l'écran intérieur à l'App Home + Security (sur Andoid et IOS) pour une commande à distance
  • Possibilité d'ajouter 1 platine de rue supplémentaire - Possibilité d'ajouter 2 écrans intérieurs supplémentaires par platine de rue

Avantages

  • Pilotez à distance avec l'App. Home + Security les principales fonctions du portier (réponse à un appel, ouverture de porte, vison des caméras)
  • Créez facilement et rapidement un système de sécurité complet : vous pouvez également piloter avec l'App. les produits de sécurité Netatmo (caméras extérieures et intérieures, détecteurs d'ouvertures de portes et fenêtres, sirène intérieure et détecteur de fumée)

Les + installation

S'installer simplement avec l'adaptateur secteur fourni à brancher directement dans une prise

Les + utilisation

2 ouvertures possibles (portail/portillon)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour l'écran, usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972539593
  • Avec vidéo
    Oui
  • Nombre de postes intérieurs
    1
  • Nombre de platines de rue
    1
  • Nombre de boutons d'appel
    2
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose du poste intérieur
    Saillie
  • Couleur du poste intérieur
    Blanc
  • Mode de pose de la platine de rue
    Saillie
  • Matériau de la platine de rue
    Plastique
  • Couleur de la platine de rue
    Gris
  • Nombre max. de postes intérieurs
    6
  • Nombre max. de platines de rue
    2
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Peut être connecté à un smartphone
    Oui
  • Communication interne
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Avec fonction jour/nuit
    Oui
  • Angle d'ouverture de la camera
    95 °
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Avec fonction mémoire
    Non
  • Taille de l'écran
    177.8 mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    7 inch
  • Caméra ajustable manuellement
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Non
  • Convient les personnes en situation de handicap
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Consommation d'énergie
    30 W
  • Largeur
    215 mm
  • Hauteur
    140 mm
  • Profondeur
    22.3 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-50 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    100-240 V
  • Courant d'alimentation
    0-1 A
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Niveau sonore
    82 dB
  • Consommation en veille
    10 mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.1-2.5 mm²
  • Equipé de prise(s) USB
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de pose
    Montage en drapeau
  • Entre axe de fixation verticale
    25-85 mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    35-110 mm
  • Mode de commande
    Sans fil
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Nombre de sonneries
    20
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Résolution de l'écran
    Autre
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Non
  • Type de caméra
    Fixe
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    100 m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Réseau Wifi
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Home + Security
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations