Comment installer une prise étanche Plexo ?

Découvrez ci-après comment installer une prise électrique étanche Legrand Plexo.

Les prises de la gamme étanche Plexo peuvent s’installer en extérieur, dans un garage, une véranda, une cave, une buanderie ou tout autre endroit où vous avez besoin d’une prise électrique qui résiste aux projections d'eau, à l’humidité et à la poussière avec un indice de protection IP55 et IK08.

L’installation d’une prise Plexo peut être réalisée en encastré (boîte d'encastrement de profondeur 40mm) ou en apparent (saillie).

Information complémentaire

Préparez l’installation de la prise

Avant toute intervention électrique (même la plus minime) et afin d'être protégé, coupez le courant au disjoncteur général et assurez-vous que l’alimentation électrique du circuit prise est bien coupée !

L’installation d’un circuit prise de courant doit être réalisée en conformité avec la norme NF C 15-100.

Pour cela, vous devez tirer 3 fils de 2,5mm² entre un disjoncteur 16 ou 20A et la prise de courant Plexo : le fil de phase, le fil de neutre et le fil de terre.

Information complémentaire

Installer la prise étanche Plexo

Découvrez l’installation de la prise étanche Plexo sur un mur dans notre tutoriel vidéo :

  • démontez la prise de courant Plexo
  • fixez la platine
  • câblez le mécanisme sans outil : le fil de neutre sur la borne bleue, le fil de terre sur la borne verte et le fil de phase sur la borne rouge
  • clipsez le mécanisme, puis le cadre sur la platine
  • positionnez l’enjoliveur et fixez-le en tournant les ¼ de tour avec un tournevis

Information complémentaire

instal prise plexo 350x350
prise plexo mur 350x350

Installation terminée

Votre prise électrique Plexo est maintenant installée !

Vous pouvez remettre le courant au disjoncteur général et tester le fonctionnement de la prise Legrand Plexo.

Vous pouvez ainsi profiter de vos appareils électriques à l’extérieur ou à l’intérieur de votre logement.

Information complémentaire

Une offre étanche complète

Plexo, c’est une offre design d’interrupteurs et prises étanches, robustes et solides destinée à votre extérieur et aux lieux humides et poussiéreux :

  • interrupteur va-et-vient
  • poussoir
  • prise de courant
  • interrupteur automatique
  • prise chargeur USB
  • prise de recharge pour deux roues électriques
  • prise de recharge pour véhicule électrique
  • etc.

 

Profitez-en pour comparer nos 4 finitions et nos solutions en simple poste ou en multiposte pour répondre à tous les besoins et usages.

Information complémentaire

Trouvez votre électricien

Vous souhaitez faire installer un produit de la gamme étanche Plexo par un professionnel ? Retrouvez nos électriciens partenaires Legrand dans chaque région pour réaliser l’installation et vous accompagner dans vos projets en électricité. En effet, en qualité d'experts, ils sauront aussi vous apporter des conseils techniques et en particulier des notions relatives au bon respect et au traitement de la norme.

Questions fréquentes

Plexo est conçu pour un montage et démontage intuitif et facile des produits. Pour démonter un interrupteur Plexo, il suffit de retirer le doigt, l’enjoliveur à l’aide d’un tournevis plat, puis le cadre et les embouts et enfin, de retirer le mécanisme en exerçant une pression des...
En savoir plus
Le va-et-vient et le poussoir Plexo sont vendus avec le voyant déjà clipsé au mécanisme, mais non câblé. Vous devez donc câbler vous-même le voyant.   Pour l’interrupteur ou va-et-vient lumineux, raccordez le voyant entre les 2 navettes (1 et 2). Pour le poussoir lumineux,...
En savoir plus
Les prises de courant Plexo vous permettent d’alimenter vos appareils électriques en extérieur, ou en intérieur comme dans un garage ou une buanderie par exemple. Grâce à sa robustesse (IK08) et son étanchéité (IP55), la prise électrique Legrand Plexo est idéale pour brancher une...
En savoir plus
L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus   S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un...
En savoir plus
Les interrupteurs étanches Plexo de Legrand vous permettent de contrôler vos éclairages en intérieur et en extérieur, grâce à leur étanchéité et leur robustesse liées à leurs indices de protection IP55 et IK08.
Les interrupteurs étanches Plexo s’installent : dans des...
En savoir plus
Vous souhaitez installer des interrupteurs à l’extérieur, dans des lieux humides ou poussiéreux ? Avec nos interrupteurs étanches Plexo, vous avez la solution pour commander votre éclairage extérieur ou intérieur, quelles que soient les conditions climatiques.   Pour cela vous...
En savoir plus
Vous avez besoin d'installer une prise électrique en extérieur sur la terrasse, dans votre jardin, sous le carport ou dans le garage ? Les produits étanches IP55 Plexo sont la solution idéale pour installer une prise électrique à l'extérieur d’une maison ou dans une pièce humide.
En savoir plus
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...
En savoir plus
Le voyant blanc (i) à gauche de l’écran du Classe 300EOS with Netatmo signifie que vous avez des notifications, telles que des messages de répondeur ou des mises à jour de périphérique ou du logiciel.
En savoir plus
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message